Alimentation secourue avec technologie IQ

La gestion intelligente

La gestion intelligente

La technologie IQ intelligente permet de surveiller et d'optimiser l'accumulateur d'énergie de votre alimentation secourue.

Retour Alimentations secourues

Catégories

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    Conçus pour QUINT UPS, vous avez à votre disposition un logiciel de configuration gratuit, différents câbles pour données et des kits de montage pour l'accumulateur d'énergie.

  • Liste de produits QUINT CC-UPS
    QUINT CC-UPS

    QUINT CC-UPS, l'alimentation secourue pour applications CC garantit une disponibilité maximale des installations.

Rechercher dans Alimentation secourue avec technologie IQ

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'alimentation secourue intelligente assure une disponibilité élevée de l'installation, car la technologie IQ pense et vous informe dès que nécessaire.

Avantages

  • Utilisation optimale de la durée de sauvegarde : l'état de charge réel et l'autonomie restante de l'accumulateur d'énergie sont connus
  • Avertissement anticipé avant une défaillance, car l'alimentation secourue connaît la durée de vie restante de l'accumulateur d'énergie
  • État actuel : l'alimentation secourue indique la capacité actuelle de l'accumulateur d'énergie
  • Optimisé pour votre application : différents types d'accumulateurs d'énergie, comme des modules CAP
  • Intégration parfaite dans le système grâce à une connexion de l'alimentation secourue sur des commandes situées au niveau supérieur

La solution 100 % pour les applications CC

La variante avec deux sorties de charge isolées permet l'utilisation concomitante de 12 V DC / 5 A et 24 V DC / 10 A.  

Double sortie 12 et 24 V DC en un seul appareil

Le module de sauvegarde UPS pour 24 V CC, avec des intensités de sortie de 5 à 40 A, convient aux pannes de secteur pouvant durer plusieurs heures.

Bénéficiez des avantages suivants :

  • Réserves de capacités de grande taille en cas de réseau et fonctionnement de la batterie avec la technologie POWERBOOST et SFB (Selective Fuse Breaking).
  • Surveillance préventive des fonctions : le moment idéal pour changer la batterie est signalé. Cela évite des coûts induits par des défaillances ou par un remplacement trop précoce.
  • Charge rapide de la batterie : la batterie charge deux fois plus vite qu'auparavant et fournit en même temps l'énergie nécessaire aux charges.
  • Signalisation et paramétrage global grâce aux contacts de relais libres de potentiel, au port de données pour la connexion à une interface USB, et au paramétrage avec IFS Confstick.

La solution 100 % pour les applications CA

QUINT UPS IQ : alimentation secourue de Phoenix Contact pour applications CA  

Alimentation secourue QUINT pour CA avec accumulateur d'énergie

L'unité de commutation électronique pour 120 V AC/230 V AC comportant une puissance de 400 W/500 VA convient bien à des interruptions du réseau durant jusqu'à plusieurs heures. Elle fournit une sinusoïde sans perturbation à la sortie.

Bénéficiez des avantages suivants :

  • Surveillance préventive des fonctions : indique le moment idéal pour changer la batterie. Cela évite des coûts induits par des défaillances ou par un remplacement trop précoce.
  • Possibilité d'utilisation universelle pour des tensions d'entrée entre 102 et 264 V AC. En cas de panne de courant, la sortie est automatiquement alimentée avec 120 V AC/60 Hz ou 230 V AC/50 Hz. Il est possible de présélectionner la tension.
  • Mise en service simplifiée : possibilité d'activation de l'alimentation secourue sans réseau d'alimentation.
  • Efficacité énergétique maximale : fonctionnement hors ligne avec un rendement de 99 % lorsque les batteries sont chargées.
  • Signalisation et paramétrage global grâce aux sorties de couplage, à l'interface USB, au port de données et au paramétrage avec IFS Confstick.

Accumulateur d'énergie pour solutions d'alimentation secourue modulaires

Solutions d'alimentation secourue équipées de la technologie IQ

Le système modulaire pour alimentations secourues (USV) offre une disponibilité maximale des installations pour chaque application industrielle.

Cette solution flexible permet de couvrir différents besoins du point de vue de l'accumulateur d'énergie, que ce soit des durées de sauvegarde élevées, une durée de vie prolongée, des températures ambiantes extrêmes ou exempts de maintenance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/Uninterruptible_power_supplies_P-22-07/bac68d59-e5ed-4c32-ae0a-d179e1c8790e