Alimentation secourue avec alimentation intégrée

Petit et flexible

Petit et flexible

MINI UPS et TRIO UPS se font tout petits : avec deux fonctions dans un seul boîtier.

Retour Alimentations secourues

Catégories

  • Liste de produits : MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS réunit l'alimentation et l'unité de commutation électronique dans un même boîtier, permettant un gain de place notable.

  • Liste de produits : TRIO UPS
    TRIO UPS

    L'alimentation TRIO UPS a été spécialement conçue pour l'alimentation de PC industriels dans la construction mécanique en série.

Rechercher dans Alimentation secourue avec alimentation intégrée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous souhaitez une alimentation secourue prenant peu de place dans votre armoire électrique ? TRIO UPS et MINI UPS de Phoenix Contact associent alimentation et unité de commutation électronique dans un seul boîtier. Aussi bien pour un réseau d'alimentation fiable qu'en cas de perturbations du réseau, ils garantissent le fonctionnement de tous les consommateurs DV.

Avantages

  • Utilisation universelle grâce à une plage de tension étendue et à des homologations internationales
  • Alimentation fiable, avec ou sans secteur
  • Gain de place : alimentation et commutation électronique dans un seul boîtier
  • Toujours adapté : différents accumulateurs d'énergie permettent des durées de sauvegarde personnalisées pour des courants jusqu'à 5 A

MINI UPS : compact et équipé d'une signalisation globale

Le dispositif MINI UPS de Phoenix Contact sert de tampon entre le moteur du panneau prismatique et le module de commande.  

Le dispositif MINI UPS pour 24 V CC fonctionne ici avec le module accumulateur 0,8 Ah

MINI UPS peut être installé partout où vous avez besoin de solutions peu encombrantes avec 24 V CC et 2 A d'intensité nominale, ou 12 V CC et 4 A d'intensité nominale.  

Bénéficiez de deux avantages importants :

  • Sûreté de fonctionnement élevée : signalisation globale et charges de la batterie indépendantes de la température.
  • Installation rapide : temps de câblage réduits au minimum à l'aide des connecteurs MINICONNEC pour un raccordement facile.

Exemple concret : à l'entrée d'un tunnel des panneaux indiquent des limitations de vitesse. Les parties prismatiques en mouvement du panneau de signalisation des directions sont actionnées par un moteur 24 V CC.

MINI UPS les alimente avec 3 A au niveau du couple de démarrage. L'appareil fonctionne ensuite pendant cinq secondes avec 1,5 A d'intensité nominale dans la position de sortie souhaitée. En effet, afin de garantir la sécurité du trafic, les panneaux doivent être positionnés en position neutre au niveau de l'affichage en cas de panne de courant.

TRIO UPS : autonome et peu encombrant

L'alimentation TRIO UPS est spécialement appropriée pour l'alimentation de PC industriels. Nous en avons tiré deux avantages majeurs :

  • Autonomie : le PC industriel continue de fonctionner sans interruption même en cas de coupure de secteur CA.
  • Gain de temps : au retour de la tension d'alimentation le PC industriel démarre automatiquement.

Avec le logiciel UPS-CONF, vous pouvez optimiser le fonctionnement de l'alimentation secourue an fonction de vos besoins personnels. La tension de fin de charge de l'accumulateur d'énergie peut par exemple être modifiée.

Le dispositif TRIO UPS pour une tension de sortie 24 V CC fonctionne avec des accumulateurs d'énergie UPS BAT de 1,3 Ah à 12 Ah.

Le logiciel de gestion et de configuration UPS-CONF peut être téléchargé gratuitement sous « téléchargements » dans la liste de produits TRIO UPS.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues