Boîtiers pour profilés extrudés UM-PRO

Boîtiers pour profilés extrudés UM-PRO

Rapides, compacts et résistants à la chaleur

Également adapté aux températures jusqu'à 100 °C : boîtiers pour profilés extrudés UM-PRO avec résistance thermique plus élevée.

Retour Boîtiers électroniques sur rail DIN

Catégories

Rechercher dans Boîtiers pour profilés extrudés UM-PRO

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'électronique industrielle moderne est de plus en plus compacte, décentralisée et proche du terrain. Les embases flexibles, telles que le boîtier pour profilés extrudés UM-PRO, séduisent principalement par leur gain de temps et de place. Les boîtiers conviennent également à une utilisation à des températures élevées.

Avantages :

  • Longueur du boîtier découpée au millimètre près
  • Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
  • Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide, avec homologation UL jusqu'à 100 °C
  • Grande facilité de montage des appareils grâce au système Snap-Mount (assemblage des éléments latéraux sans outil)
  • Grande flexibilité grâce au capot positionnable au choix

Résistance élevée à la chaleur

Résistance à la chaleur  

Résistance à la chaleur

Utilisez vos appareils, même à des températures élevées. Grâce au polyamide insensible à la chaleur, votre appareil bénéficie d'une homologation UL et d'une résistance à des températures jusqu'à 100 °C.

Un montage rapide

Montage ultra rapide  

Système Snap Mount

Le système Snap Mount vous permet d'encliqueter facilement vos éléments latéraux, et d'économiser ainsi du temps de montage. Il n'y a pas besoin de vis.

Positionnement optimal

Circuit imprimé équipé  

Circuit imprimé équipé

Équipez votre circuit imprimé jusqu'au bord, pour optimiser l'utilisation de la place disponible.

Couverture sécurisée

Capots  

Capots positionnables au choix

Ajustez parfaitement votre boîtier sur l'appareil, grâce aux capots positionnables au choix.

  • Capots positionnables au choix
  • Différentes géométries disponibles
  • Possibilité d'intégrer en option les circuits imprimés dans les capots, à l'aide de glissières

Raccordement rapide des modules

Connecteurs transversaux de bus  

Contacts transversaux de bus

Simplifiez votre communication d'appareil avec les connecteurs transversaux de bus en option. Raccordez plusieurs modules ensemble de manière fiable et rapide.

  • Résistant avec un ampérage maximum de 8 A et 160 V

À propos des boîtiers pour profilés extrudés de Phoenix Contact

Les boîtiers pour profilés extrudés se caractérisent principalement par un montage rapide, ainsi que par un emplacement et une longueur flexibles du circuit imprimé. En choisissant librement la connectique pour C.I., vous pouvez élaborer vos appareils selon vos besoins. Le principe d'un format ouvert est idéal pour des circuits imprimés avec de grands éléments. Votre système électronique est protégé par des capots en option. Bénéficiez d'une longueur de boîtier adaptée, de la possibilité d'intégrer facilement un grand système électronique, grâce au format ouvert, ainsi que d'un montage à la fois facile et sans outil, grâce au système Snap-Mount. En outre, le capot positionnable au choix vous offre une certaine flexibilité de conception.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements


UM-PRO et UM-BASIC

Système de boîtier sur profilé flexible destiné aux composants électroniques de grande taille.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer