Boîtier de terrain UCS

Boîtier de terrain UCS

Formats polyvalents

Parfaits pour les systèmes embarqués : les boîtiers électroniques de la gamme UCS protègent les circuits imprimés de format standard.

Retour Boîtier de terrain

Catégories

Rechercher dans Boîtier de terrain UCS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers électroniques universels de la gamme UCS sont la solution idéale pour les systèmes embarqués. Les boîtiers IP40 protègent les circuits imprimés de format standard contre les influences externes de manière fiable. Les parois latérales amovibles permettent d'obtenir des solutions de boîtiers modulaires avec des hauteurs individuelles.

Avantages

  • Grande souplesse d'utilisation grâce à une structure de boîtier modulaire
  • Fixation flexible de circuit imprimé, adaptée à presque tous les formats
  • Interfaces personnalisées pour des systèmes électroniques divers et variés
  • Frais de logistique réduits du fait de la compatibilité de tous les composants

Structure de boîtier modulaire

Structure de boîtier modulaire  

Structure de boîtier modulaire

Les boîtiers électroniques universels de la gamme UCS sont conçus de façon modulaire et permettent d'obtenir des solutions personnalisées pour quasiment tous les circuits imprimés de format standard.

  • Hauteurs 47 mm et 67 mm
  • Fixation de circuit imprimé fixe ou flexible

Applications variées

Applications variées  

Applications variées

Les boîtiers IP40 de la gamme UCS peuvent être utilisés dans une vaste plage de température allant de -40 °C à +85 °C et peuvent être utilisés come boîtier de table, mural ou sur profilé.

  • Matériau : polycarbonate PC (UL V0)
  • Coloris : gris clair (RAL 7035) ou noir (RAL 9005)

Interfaces personnalisées

Connectique polyvalente des circuits imprimés  

Connectique polyvalente des circuits imprimés

La connectique pour C.I. éprouvée vous permet de réaliser des interfaces personnalisées pour signaux, données et puissance. Ce Single-Board-Computer devient alors une solution polyvalente pour composants électroniques.

  • Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. (Wire-to-board)
  • Connecteur pour C.I. (Board-to-board)
  • Connecteurs circulaires M12
  • Connecteurs de données pour cuivre et fibre optique

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Boîtiers électroniques universels UCS

La solution idéale pour les systèmes embarqués