Protection d'appareil du type 3

Parafoudre basse tension du type 3

Protection performante des équipements terminaux

Protégez vos équipements terminaux sensibles avec nos produits de type 3 fiables.

Retour Parafoudre basse tension pour alimentations

Catégories

Rechercher dans Protection d'appareil du type 3

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour la protection des équipements terminaux sensibles, vous avez besoin d'une protection d'appareil de type 3, constituant le troisième et dernier niveau de protection. Condition essentielle : un parafoudre basse tension de type 2 doit déjà être installé dans la distribution secondaire.

Avantages

  • Polyvalence, grâce à la protection performante pour les applications AC et DC
  • Sécurité supérieure en cas de surcharge thermique ou électrique, avec un dispositif de déconnexion
  • Information en continu sur l'état du parafoudre, par l'indicateur d'état et le contact de télésignalisation optiques et mécaniques
  • Maintenabilité facilitée grâce au raccordement par enfichage des parafoudres

PLUGTRAB SEC – utilisation universelle

Protection dappareil de type 3 avec technique de raccordement Push-in  

Protection d'appareil de type 3 – PLT-SEC-...-PT

Protégez vos applications AC et DC avec nos parafoudres basse tension de type 3 fiables PLUGTRAB SEC. Le dispositif de déconnexion interne offre une sécurité maximale, en cas de surcharge thermique ou électrique. Augmentez la durée de vie en service et la disponibilité de votre installation, grâce à la protection optimale de votre alimentation industrielle. Notre technique de raccordement Push-In permet une installation rapide et sans outil. Enfichables, les éléments sont faciles à entretenir et à tester.

Propriétés des appareils :

  • Protection performante des équipements terminaux, à varistance pour les alimentations industrielles
  • Au choix avec technique de raccordement Push-in ou vissée
  • Indicateur d'état optique et contact de télésignalisation libre de potentiel, pour surveiller facilement l'état de fonctionnement
  • Utilisation universelle

BLOCKTRAB

Protection dappareil du type 3 – BLOCKTRAB  

Protection d'appareil du type 3 – BLOCKTRAB

Avec notre protection d'appareil du type 3 BLOCKTRAB, vous pouvez protéger vos équipements terminaux d'une manière pratiquement invisible.Un produit sur un rail DIN intégré dans une armoire électrique n'est pas toujours la bonne solution. Le BLT-T3 est installé dans des boîtes encastrées, des goulottes ou des systèmes sous chape. Le BLT-SKT se pose derrière les prises de courant classiques. Les récepteurs raccordées restent en marche, même en cas de surcharge.

  • Parafoudre basse tension occulté, grâce à une installation dans la prise de l'appareil/boîte encastrée
  • Installation immédiate possible, avec des câbles prémontés et repérés en couleur
  • Signalisation sonore en cas de surcharge
  • Utilisation universelle, grâce à son design compact

TERMITRAB

Le plus mince des parafoudres basse tension de type 3 pour tensions nominales de 24 V – TERMITRAB  

Le plus mince des parafoudres basse tension de type 3 pour tensions nominales de 24 V – TERMITRAB

Avec le parafoudre basse tension de type 3 le plus mince sur le marché, vous protégez l'alimentation de 24 V des équipements terminaux, tels que les E/S ou les automates. Grâce à son design étroit de 6 mm, son installation ne prend pas de place.Nos modules de protection enfichables permettent un contrôle et changement faciles.

  • Encombrement réduit
  • Niveau inférieur de protection
  • Au choix avec technique de raccordement Push-in ou vissée
  • Isolation et signalisation sûres en cas de surcharge

MAINTRAB

Protection dappareil de type 3 servant dadaptateur en amont des équipements terminaux  

Protection d'appareil de type 3 servant d'adaptateur en amont des équipements terminaux

Les adaptateurs pour prises de courant secteur sont la solution idéale pour installer ultérieurement un parafoudre basse tension en amont des équipements terminaux électroniques. Une LED verte signale la prise en charge de la surtension par le parafoudre. Tous les récepteurs raccordés sont protégés de la meilleure manière possible. Les adaptateurs avec une protection d'interfaces protègent simultanément l'alimentation électrique et une autre interface contre les surtensions.

  • Équipement ultérieur facile des installations existantes
  • Dispositif de déconnexion sécurisé
  • Accessoires nécessaires inclus
  • Possibilités de versions spécifiques à chaque pays

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer