Eclairage des tours pour les installations éoliennes

Système complet pour l'éclairage des tours dans les installations éoliennes

Eclairage des éoliennes sans maintenance

Profitez d'un système complet pour l'éclairage de l'installation, des alimentations secourues aux lampes à LED.

Retour Eclairage et signalisation

Catégories

Rechercher dans Eclairage des tours pour les installations éoliennes

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec le système d'éclairage des tours éoliennes, vous améliorez non seulement l'environnement de travail des techniciens de service mais vous garantissez également leur sécurité en cas de panne d'électricité.

Avantages

  • Opérations de maintenance planifiables grâce à la télésurveillance
  • Eclairage sans maintenance grâce aux lampes à LED avec une durée de vie de près de 50 000 heures
  • Installation simple et rapide de la solution d'éclairage sans outil spécial
  • Eclairage des chemins de fuite sécurisé grâce à une alimentation centrale via une alimentation secourue

Fonctionnement sans maintenance

Boîtier d'alimentation secourue  

L'alimentation secourue communique de manière permanente avec le module de batterie pour une surveillance préventive

Afin de garantir la sécurité des employés travaillant dans les installations éoliennes, les tours doivent être éclairées de manière homogène. À cet effet, des lampes à LED sans maintenance sont installées. Le contrôle régulier et l'éventuel remplacement des lampes réparties sur la tour et dans la nacelle réduisent les temps d'installation.

Les lampes à LED sont alimentées par une alimentation secourue centrale, installée au pied de la tour. Le technicien de service peut s'informer sur l'état de l'alimentation secourue et de la batterie avant l'ascension. 

Eclairage fiable, même en cas d'urgence

Lampes à LED dans les éoliennes  

Les lampes à LED sont conformes à toutes les normes courantes

L'éclairage de travail et l'éclairage de secours sont réalisés avec la même lampe. Le module LED hautes performances, conforme à la norme EN 50308 et adapté aux installations éoliennes, offre une puissance d'éclairage adéquate, même à basses températures. 

Grâce à une durée de vie de 50 000 heures, les lampes n'ont généralement pas besoin d'être remplacées. Grâce à la faible consommation énergétique de la technologie LED, les lampes font également office d'éclairage de secours, alimenté via un secteur central. Ainsi, l'installation éolienne est encore suffisamment éclairée afin que le technicien de service puisse descendre de la tour en toute sécurité.

Installation rapide sans outil spécial

Système d'installation QPD  

Grâce à une technique de raccordement spécifique, le câblage de l'éclairage des tours éoliennes se fait en toute simplicité

L'installation de l'éclairage sur les tours des installations éoliennes est avant tout une question de câblage simple et rapide. 

C'est pourquoi la solution d'éclairage de Phoenix Contact est équipée d'un système d'installation QPD afin de garantir un raccordement économique des composants individuels. Il suffit ici d'assembler les faisceaux de câbles prééquipés. Le câblage sur le terrain, autrefois complexe et long, se transforme aujourd'hui en une simple solution Plug-and-Play.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer