Retour au sommaire

Avantages en détail

Configuration facile et précision de réglage élevée

Molette du relais temporisé réglée avec un tournevis  

Réglage précis du temps avec une molette éclairée

Les relais temporisés ETD offrent une vaste plage de temps – de quelques millisecondes à plusieurs jours. Une fois intégré, vous pouvez lire toutes les informations importantes facilement.

Les durées et les fonctions sont réglées rapidement :

  • commutateurs rotatifs sur la face avant du boîtier pour le relais temporisé multifonction
  • molette pour le relais temporisé extra-plat

 

Utilisation universelle

Les relais temporisés ETD multifonction sont utilisables de façon universelle dans vos applications, grâce à une vaste plage d'alimentation pour des tensions de 24 à 240 V.

Gain de place et de temps

Relais temporisé plat, pas de 6,2 mm seulement  

Les relais temporisés permettent jusqu'à 70 % de gain de place dans l'armoire électrique

Avec les relais temporisés extra-plats de pas 6,2 mm, vous économisez jusqu'à 70 % d'espace par rapport aux relais temporisés traditionnels.

L'utilisation de ponts enfichables de la gamme d'accessoires PLC réduit considérablement le temps de câblage.

Connectez les relais temporisés extra-plats au relais PLC dans un même boîtier et installez rapidement et simplement l'appareil à l'aide de ponts enfichables et d'un câblage système.

Message d'erreur et déconnexion ciblée

Contacts inverseurs sans potentiel  

Contacts inverseurs sans potentiel comme sorties de signalisation et de commutation

Les relais temporisés multifonction sont équipés de deux sorties de contact inverseur sans potentiel. Vous pouvez ainsi notifier les erreurs qui surviennent à une commande ou déconnecter des parties de l'installation de façon ciblée.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98