Relais temporisés

Timing parfait

Timing parfait

Les relais temporisés ETD garantissent des laps de temps parfaitement adaptés.

Retour Technologie de mesure, de commande et de régulation

Catégories

Rechercher dans Relais temporisés

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Configuration facile et câblage rapide : les relais temporisés ETD de Phoenix Contact sont une alternative économique aux API. Choisissez votre temporisation parmi les trois gammes de produits.

Avantages

  • Laps de temps parfaitement adaptés avec un réglage précis de quelques millisecondes à plusieurs jours
  • Utilisation aisée car les paramètres de temps peuvent être réglés en toute facilité sur l'avant du boîtier
  • Utilisation universelle du relais temporisé multifonctions avec une alimentation à plage de tension étendue
  • Signalisation des erreurs et déconnexion ciblée grâce à des contacts inverseurs libres de potentiel
  • Gain de temps et d'espace avec les relais temporisés de 6 mm combinés à des ponts enfichables
  • Installation flexible même avec les petits répartiteurs de relais temporisés grâce à un format compact

Relais temporisés compacts : parfaits pour la fabrication en série et dans les installations techniques de bâtiment

Relais temporisé avec raccordement Push-in dans un boîtier dinstallation compact  

Relais temporisé dans un boîtier d'installation compact

Les relais temporisés ETD-BL conviennent particulièrement pour les installations techniques de bâtiments et pour la fabrication en série de machines et installations.

  • Du fait de leur format compact, leur encombrement est très réduit, même dans les parties d'installation mobiles et décentralisées
  • Câblage rapide et sans outil grâce à la technologie Push-in
  • Diagnostic clair grâce aux LED d'état parfaitement visibles

 

Plat, précis, simple : relais temporisé dans un boîtier large de 6,2 mm

Relais temporisé ultra-compact  

L'alternative compacte pour des commandes temporelles simples

Relais temporisés 24 V ultra plats avec temporisation réglable et une fonction prédéfinie : la solution compacte et économique pour les temporisations simples.

  • Gagnez de la place, avec une largeur de boîtier de 6,2 mm
  • La molette est dotée d'un repérage et éclairée, ce qui permet une précision de réglage élevée
  • Connectez les relais temporisés extra-plats au relais PLC dans un même boîtier, et installez simplement l'appareil à l'aide de ponts enfichables et d'un système de câblage prééquipé

Relais temporisés multifonctions pour toutes les applications classiques de temporisation

Relais temporisé multifonctions  

Relais temporisés multifonctions pour une utilisation universelle

Les relais universels de Phoenix Contact offrent des plages de temps personnalisables et des fonctions variables. Avec seulement trois modèles, ils couvrent toutes les applications classiques de la temporisation.

  • Utilisation universelle grâce aux nombreuses fonctions
  • Deux sorties de contacts inverseurs libres de potentiel sur seulement 22,5 mm de largeur
  • Tension d'alimentation sur une plage étendue
  • Réglage précis de quelques millisecondes à plusieurs jours

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service