Appareil de contrôle pour parafoudre

Laboratoire d'essai mobile

Laboratoire d'essai mobile

Effectuez un contrôle de prévoyance : avec le contrôle exhaustif de vos appareils de protection antisurtension enfichables.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Appareil de contrôle pour parafoudre

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Renseignez-vous de manière précoce sur l'état de vos parafoudres enfichables. Le CHECKMASTER contrôle les appareils de protection antisurtension de Phoenix Contact et teste tous les composants pertinents.

Avantages

  • Amélioration de la disponibilité de l'installation grâce à un contrôle de prévoyance
  • Norme de qualité et de sécurité élevée : la fonction de mise à jour permet d'avoir toujours l'état le plus récent
  • Conviviale, sûre et rapide – saisie correcte des articles avec le scanner de code à barres
  • Sécurité élevée des investissements grâce aux adaptateurs d'essai variables

Contrôle régulier pour protection antisurtension sûre

Appareil de contrôle de parafoudre CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2 : appareil de contrôle pour différents types et circuits

Selon la norme CEI 62305-3, les appareils de protection antisurtension doivent être contrôlés régulièrement. De plus, la norme exige la documentation justificative des valeurs de contrôle. Celle-ci correspond au fonctionnement du CHECKMASTER 2.

  • Le CHECKMASTER 2 enregistre les résultats de contrôle dans une mémoire interne.
  • Ainsi, la sortie des valeurs de contrôle enregistrées est possible immédiatement ou plus tard.
  • Le protocole de contrôle contient la désignation de l'article et le résultat du contrôle avec la date et l'heure.

Divers enregistrements de contrôle sont disponibles, permettant de test quasiment tous les parafoudres embrochables avec le CHECKMASTER 2.

Contrôle intelligent avec des diagnostics précis

Lecteur de codes-barres  

Identification simple des éprouvettes au moyen du lecteur de codes-barres

Le CHECKMASTER contrôle les propriétés électriques spécifiques des appareils de protection antisurtension de Phoenix Contact. La saisie des numéros d'articles s'effectue sans erreur avec le lecteur de codes-barres.
L'éprouvette est tout simplement enfichée dans l'adaptateur d'essai correspondant. Lorsque l'acquisition du type d'appareil a déjà eu lieu avec le scanner, l'essai est automatiquement démarré lorsque de l'enfichage.
En alternative, il est possible de saisir la référence d'article de l'éprouvette au moyen du panneau tactile après la mise en place dans l'adaptateur d'essai.

Résultat du contrôle  

  • État 1: OK
  • État 2 : seuil de tolérance atteint
  • État 3 : surcharge, remplacement indispensable

Seuil de tolérance atteint – remplacement recommandé

Si le CHECKMASTER indique « Seuil de tolérance atteint », alors le parafoudre a déjà été sollicité plusieurs fois. L'appareil de protection antisurtension est encore fonctionnel, mais il doit être remplacé au titre de la maintenance préventive.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98