Retour au sommaire

Principes de base pour l'utilisation de blocs de jonction en zone Ex

CEI 60079 - Protection anti-déflagration internationale

Protection anti-déflagration internationale  

Protection anti-déflagration internationale

La protection anti-déflagration s'appuie essentiellement, à l'échelle internationale, sur la norme CEI 60079 ainsi que les normes, standards et directives européens et américains. En Amérique du Nord, c'est le National Electrical Code (NEC) aux Etats-Unis et le Canadian Electrical Code (CEC) au Canada, qui s'appliquent comme base

En ce qui concerne les pays membres du CENELEC de la Communauté européenne, et au-delà, la directive 2014/34/CE (autrefois ATEX 100a) est essentielle pour les fabricants d'appareils et d'équipements de protection. Nous tenons compte des conceptions internationales avec les certificats IECEx. L'application comportant un degré de protection Ex i « Sécurité accrue » Ex e est donc autorisée en zone 1 et 2.

Haut de la page

Exigences imposées aux blocs de jonction pour le degré de protection Sécurité accrue Ex e

Ex e  

Ex e

Le principe du degré de protection Sécurité accrue « e » (CEI/EN 60079-7) repose essentiellement sur des mesures de conception renforcées. Les points essentiels pour les blocs de jonction sont les suivants :

  • Distances dans l'air et lignes de fuite
  • Les blocs de jonction doivent être solidement fixés et éviter tout mouvement des conducteurs ou leur endommagement.
  • La pression de contact ne peut pas être appliquée à des pièces d'isolement.
  • Les blocs de jonction destinés au raccordement de conducteurs à plusieurs fils doivent être dotés d'une butée élastique.

Ces exigences, de même que les caractéristiques techniques, sont vérifiées par un institut indépendant (organismes connus, p. ex., DEKRA, PTB, TÜV...) et attestées par un certificat. Les essais suivants doivent être prouvés avec l'essai d'examen de type :

  • Essai de type selon CEI 60947-7-1/-2

  • Preuve des distances dans l'air et des lignes de fuite et essai d'isolement

  • Essai de vieillissement :

    • 14 jours de stockage à 95 °C et 95 % d'humidité

    • 14 jours supplémentaires dans une chaleur sèche à hauteur de la valeur TI de l'isolant

    • 24 heures de stockage dans le froid à -65 °C, puis essai de traction sur les conducteurs

Les blocs de jonction sont donc homologués pour le montage en Zone 2 et surtout en Zone 1, au sein même de la zone explosible. Toutefois, ce n'est qu'à la condition que les blocs de jonction soient installés dans des coffrets de raccordement. Ceux-ci doivent également posséder l'homologation pour le degré de protection Ex e et correspondre au minimum à l'indice de protection IP54. Les instructions d'installation et les plans de montage doivent être pris en compte.

Les blocs de jonction homologués Ex e de Phoenix Contact sont des blocs de jonction standards. Ils sont testés à 100 % individuellement selon CEI/EN 60079 durant le processus de fabrication, avec un essai d'isolement.

Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de différencier le stock de blocs de jonction de Phoenix Contact en types Ex et non-Ex. Les avantages sont clairement identifiables.

Haut de la page

Exigences imposées aux blocs de jonction pour le degré de protection Sécurité intrinsèque Ex i

Ex i  

Ex i

Concernant les applications avec degré de protection Sécurité intrinsèque Ex i, aucune homologation spécifique n'est requise pour les blocs de jonction. Outre les modèles Ex e, il est possible d'utiliser d'autres blocs de jonction standard. Exigences renforcées en matière de distances dans l'air et de lignes de fuite :

  • entre blocs de jonction juxtaposés
  • entre blocs de jonction et pièces métalliques mises à la terre

Les distances relatives à un isolement fixe sont définies dans la norme CEI/EN 60079-11 et doivent être respectées. Vous trouverez des instructions pour l'utilisation du degré de protection Ex i dans les instructions d'installation des blocs de jonction destinés au degré de protection Ex e.

Haut de la page

Exigences imposées aux blocs de jonction pour le degré de protection Ex nA / Ex ec

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

Pour pouvoir mesurer les courants supérieurs à la zone à sécurité intrinsèque à l'aide de blocs de jonction à couteau de sectionnement ou pour sécuriser ces courants avec des fusibles en verre courants, il existe des blocs de jonction à couteau de sectionnement et des blocs de jonction-fusibles dotés d'une homologation dans le degré de protection Ex nA. Pour cela, tous les éléments séparables doivent par exemple présenter une force de desserrage supérieure à 15 N ou correspondant à 100 fois leur poids. Cela permet d'éviter toute ouverture indésirable. En zone 2, des cartouches-fusibles G avec remplissage de sable sont alors utilisées dans les porte-fusibles. Les exigences sont définies dans la norme CEI/EN 60079-15, qui sera intégrée à l'avenir dans la norme CEI/EN 60079-7 sous la forme EX « e ».

Haut de la page

Certificats, déclaration de conformité, instructions de montage et d'installation

Certificats  

Certificats

Des informations détaillées sur les blocs de jonction en zone Ex e et Ex i, sont disponibles en téléchargement pour les produits homologués dans l'espace produits du bloc de jonction correspondant.

Vous trouverez notamment :

  • Caractéristiques techniques selon CEI/EN 60079
  • Accessoires homologués
  • Conseils importants et plans de montage
  • Déclaration de conformité
Haut de la page

Repérage de blocs de jonction Ex

Le repérage des équipements électriques antidéflagrants doit être réalisé pour que ces équipements soient utilisés conformément à leurs propriétés en matière de sécurité. Le repérage des équipements électriques est décrit dans la norme harmonisée CEI/EN 60079. Une obligation de repérage s'applique aux blocs de jonction du mode de protection Sécurité accrue « e ».

Haut de la page

Plaque signalétique

Exigence de repérage selon CEI 60079-0 pour ATEX et IECEx 
Type QTC 2,5Nom du fabricantPhoenix Contact GmbH & Co. KG
Désignation du typeQTC 2,5
Identification du degré de protectionEx e II
Numéro du certificat d'essai de type CE selon ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Numéro de certification selon IECExIECEx KEM 07.0010 U

Etiquette d'emballage

Exigence de repérage selon la directive ATEX 94/9/UE, Annexe II 
Etiquette demballage QTC 2,5Nom et adresse du fabricant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Allemagne

Désignation du typeQTC 2,5
Date de fabrication13.09.2010 (exemple)
Numéro d'ident. de l'organisme notifié (KEMA)0344
Soumis à un essai de type selon la directive ATEX 94/9/UEX
Catégorie2
Groupe d'appareilsII
Lettre d'identification de la protection anti-déflagration des gazG
Lettre d'identification de la protection anti-déflagration des poussièresD

Protection anti-déflagration - Théorie et pratique

Principes de base sur la protection anti-déflagration  

Brochure Protection anti-déflagration

Les installateurs, concepteurs et exploitants ne sont pas confrontés au thème de la protection anti-déflagration uniquement dans les installations classiques de l'industrie chimique et pétrochimique. Même des secteurs qui au premier coup d'oeil peuvent paraître inoffensifs, comme l'industrie agro-alimentaire, comportent un considérable potentiel de risque.

Cette brochure décrit les risques dans les atmosphères explosibles. Elle vous apporte une assistance dans votre travail quotidien.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Principes de base pour l'utilisation de blocs de jonction en zone Ex

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer