Switches pour PROFINET IRT

Switches pour PROFINET IRT

Ethernet en temps réel

Commutation Ethernet extrêmement rapide pour vos applications Profinet.

Retour Switches administrables

Catégories

Rechercher dans Switches pour PROFINET IRT

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Développez la fonctionnalité de temps réel de vos applications PROFINET avec des switches Ethernet industriel adaptés de Phoenix Contact. Avec la technologie ERTEC intégrée, les switches PROFINET IRT disposent de fonctionnalités en temps réel idéale pour une utilisation dans des réseaux PROFINET.

Avantages

  • Détection et redirection rapide et prioritaire de paquets de données PROFINET grâce à la technologie ERTEC
  • Surveillance continue de la qualité des lignes FO résistant aux interférences et pouvant être diagnostiquées
  • Idéal pour une installation flexible sur le terrain grâce à son degré de protection IP67 et à sa connectique Push-Pull (AIDA) (FL SWITCH IRT IP TX/3POF)

Switches Smart administrables pour une utilisation dans un environnement PROFINET

Switches Ethernet industriel pour PROFINET IRT  

Switches Ethernet industriel pour PROFINET IRT

Avec le dispositif PROFINET IO intégré, les switches PROFINET IRT sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des réseaux PROFINET de conformité avec les classes B et C. Les switches peuvent être intégralement configurés et diagnostiqués via PC Worx et Step 7.

Le protocole MRP (Media Redundancy Protocol) garantit un temps de commutation de 200 ms en cas d'erreur.

De plus, le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) vous permet de déterminer automatiquement la topologie de votre réseau.

Diagnostic pour trajets en fibre optique

Diagnostic pour trajets en fibre optique avec les switches PROFINET  

Diagnostic et mesure des distances pour trajets en fibre optique

FL SWITCH IRT permet de diagnostiquer les trajets FO de PROFINET, et ainsi de disposer des valeurs de diagnostic de la commande.

Vous avez la possibilité de surveiller en continu la qualité de vos trajets FO. Pour mieux évaluer les lignes FO, les switches IRT fournissent également la distance entre deux équipements bus situés sur le dispositif PROFINET.

Cela implique :

  • une maintenance préventive permettant une disponibilité plus élevée et des périodes d'arrêt moins nombreuses
  • Meilleure évaluation de la qualité des trajets grâce à une mesure simultanée des distances

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98