Retour au sommaire

Installation sur profilés

Pour la protection des appareils sensibles, vous avez besoin d'une protection fine de type 3, constituant le troisième et dernier niveau de protection. Condition essentielle : une protection antisurtension de type 2 doit déjà être installée dans la distribution secondaire.

Protection fine performante pour courant CA et CC

Protection fine de type 3 pour l'alimentation électrique

Protection fine de type 3 pour l'alimentation électrique

Le dispositif de déconnexion interne ainsi que les fusibles en amont de parafoudre intégrés offrent une sécurité supérieure en cas de surcharge thermique et électrique, en fonction du fusible en amont installé.

C'est pourquoi le PLUGTRAB-SEC est la protection antisurtension la plus fiable pour les équipements terminaux CA et CC.

Connecter et déconnecter

Connexion et déconnexion aisée des fiches de protection  

Connexion et déconnexion aisée des fiches de protection

PLUGTRAB SEC présente également l'avantage de présenter des modules enfichables. L'élément de base et le connecteur sont détrompés l'un contre l'autre. Cela permet ainsi d'éviter une permutation de connecteurs de différents niveaux de tension.

L'enfichabilité offre, entre autres, les avantages suivants :

  • Il vous suffit de retirer les connecteurs pour mesurer l'isolation : plus besoin de connexions et de déconnexions complexes.
  • En cas de surcharges imprévues des différentes fiches de protection, par exemple à cause de surtensions extrêmement élevées, vous pouvez échanger les connecteurs concernés de façon rapide et à peu de frais.
  • Grâce au CHECKMASTER 2, vous effectuez rapidement et facilement vos tâches de vérification régulières des appareils de protection antisurtension.

Surveillance conviviale

PLUGTRAB SEC avec signal OK vert  

Signalisation sur la fiche de protection

L'état de fonctionnement de tous les chemins de protection de PLUGTRAB SEC est surveillé.

En cas de défaillance, les connecteurs sont séparés thermiquement. La signalisation bien visible est effectuée directement au niveau du module. Dans le même temps la surveillance agit de plus sur un contact inverseur exempt de potentiel. Cela permet de procéder à une signalisation à distance conviviale. 

De plus, la large surface de repérage des équipements de protection assure une identification précise sur le terrain.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.