Retour au sommaire

Fusible en amont inclus

Vous souhaitez réunir une protection antisurtension et un fusible de protection au sein d'un seul appareil? Nous vous proposons la solution combinée.

Combinaison pour des rails de 60 mm

VAL-CP-MOSO de Phoenix Contact avec fusible de protection et socle de montage  

Protection antisurtension avec fusible de protection pour systèmes de profilés de 60 mm

Les VAL-CP-MOSO sont des modules de protection antisurtension avec une résistance élevée aux court-circuits. Vous pouvez installer le parafoudre dans tous les systèmes pour profilés courants de 60 mm.

  • Sécurité maximale et frais d'installation réduits au minimum. Cela permet de combiner des fusibles de protection coordonnés avec un socle de montage étroit de seulement 54 mm.
  • Encliquetez tout simplement, raccorder l'équipotentialité - c'est prêt. Le voyant de diagnostic et d'état et la signalisation à distance donnent à tout moment et en tout lieu des renseignements sur l'efficacité de la protection antisurtension.

 

Combinaison pour profilés

Protection antisurtension avec fusible de protection coordonné VAL-CP-MCB de Phoenix Contact  

Protection antisurtension avec fusible de protection coordonné

Dans un seul appareil : VAL-CP-MCB combine une protection antisurtension de type 2 et un fusible de protection coordonné.

  • Le résultat pour vous : une double sécurité pour des frais d'installation réduits au minimum.
  • Planification simplifiée, peu importe l'environnement de l'installation.
  • Le voyant de diagnostic et d'état et la signalisation à distance donnent à tout moment et en tout lieu des renseignements sur l'efficacité de la protection antisurtension.
  • Nous proposons des solutions peu encombrantes pour des systèmes à 3, 4 et 5 fils.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'alimentation

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.