Retour au sommaire

Parafoudre monobloc pour la technologie MCR

Vous avez besoin d'une protection antisurtension pour la technologie MCR plus compacte et à installation fixe ? Nos gammes LINETRAB et TERMITRAB offrent des solutions lorsqu'une densité élevée des voies est requise.

LINETRAB : protection dans les espaces les plus réduits

Les coupe-circuits de surtension de la gamme LINETRAB se limitent aux fonctions les plus essentielles, ce qui présente des avantages décisifs.

Coupe-circuits de surtension pour MCR les plus compacts

Les parafoudres pour profilés sont particulièrement compacts mais protègent néanmoins jusqu'à quatre chemins de signaux. Ainsi les coupe-circuits de surtension constituent une nouvelle norme dans la classe 6,2 mm : c'est en effet le plus compact pour la technologie MCR.

Protection de plus de quatre fils de signaux

Pour la protection compacte d'interfaces de plus de quatre fils de signaux, il existe déjà un système de bus (T-BUS) pour les variantes LIT 2-... à LIT-4...

Vous pouvez ainsi connecter de très nombreux modules de protection à une unité de commutation – par exemple, pour des mesures à 6 conducteurs.

Si le système de bus est utilisé, une protection fine est établie simultanément entre tous les fils de signaux.

Haut de la page

LINETRAB : câblage parfait

Coupe-circuits de surtension LINETRAB pour technologie MCR de Phoenix Contact

Câblage système simple et rapide

Un nombre de voies élevé dans un espace réduit signifie, pour de nombreuses applications, une transmission de signaux sur seulement 6,2 mm de large.

Le raccordement vissé de la gamme LINETRAB de Phoenix Contact a fait ses preuves dans le monde entier. Il présente de faibles résistances de contact et une force élevée sur le conducteur grâce à l'établissement de contacts plats.
Connexion rapide, simple et sans erreur, conforme au brochage du câble préconfectionné de huit modules LINETRAB maximum : avec nos amplificateurs-séparateurs et commandes courantes.

Cela signifie : une solution Plug & Protect des niveaux de protection antisurtension jusqu'au système principal.

Haut de la page

TERMITRAB : blocs de jonction avec protection antisurtension

Coupe-circuits de surtension TERMITRAB pour technologie MCR de Phoenix Contact

Bloc de jonction avec protection antisurtension à plusieurs niveaux

Les blocs de jonction compacts de la gamme TERMITRAB ont une largeur de 6,2 mm.
Choisissez entre différents circuits de protection, certains avec couteau de sectionnement, pour applications Ex et non Ex.

Outre le raccordement vissé éprouvé, TERMITRAB propose également des variantes avec raccordement à ressort.

Lorsque vous encliquetez une borne de protection, une liaison équipotentielle est établie automatiquement avec le profilé.

Pour finir, la mise à la terre d'un bloc de jonction TERMITRAB complet est réalisée en mettant simplement le profilé à la terre.

Haut de la page

TERMITRAB : contrôler et libérer

Coupe-circuits de surtension TERMITRAB pour technologie MCR de Phoenix Contact  

Bloc de jonction avec protection antisurtension à plusieurs niveaux

Vous souhaitez couper le circuit de signalisation ? Aucun problème pour les blocs de jonction TERMITRAB avec couteaux de sectionnement.

Levez simplement le couteau de sectionnement et le circuit de signalisation raccordé est libéré. Effectuez alors rapidement et simplement les tâches requises.

Les circuits de protection à deux niveaux se composent d'une part de diodes Zener à réaction rapide et à faible limite et d'autre part d'éclateurs à gaz pour un pouvoir de coupure élevé.

De plus : les niveaux de protection sont découplés par des résistances ohmiques, ce qui garantit une répartition de puissance optimale dans le circuit de protection.

Haut de la page

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?q=mcr&uri=pxc-search%3Awebsite&library=frfr