Retour au sommaire

Variantes de commutation dans la technologie MCR

Dans la technologie de mesure, de commande et de régulation, il existe une multitude d'applications. Chacune de ces applications requiert une protection appropriée. Voyez ce qui distingue les deux principaux types de protection.

Potentiel de référence commun

Variantes de commutation de système MCR avec potentiel de référence commun  

Variantes de commutation de système MCR avec potentiel de référence commun

Pour les systèmes avec un potentiel de référence commun, la transmission des signaux s'effectue via une barre commune sur le potentiel de référence.

L'identification de commutation indique que les éléments de protection fine, ici les diodes Zener, sont amenés directement sur le potentiel commun mis à la terre.

Les applications typiques avec potentiel de référence commun sont les transmissions de signaux binaires à une commande ou des systèmes de bus RS-485.

Indépendant du potentiel de terre

Variantes de commutation de système MCR, indépendantes du potentiel  

Variantes de commutation de système MCR, indépendantes du potentiel

Par exemple, si les signaux sont transmis via un conducteur à 2 fils en tant que paire de fils, on parle de système indépendant du potentiel.

Comme indiqué dans la désignation de commutation, la connexion à la terre est réalisée avec un éclateur à gaz, sans connexion directe à la terre.

Installation fixe : pour les applications en zone explosible, seules des commutations indépendantes du potentiel sont utilisées.

Utilisation aussi pour des mesures à 3, 4 et 6 conducteurs et pour des signaux analogiques ou tout-ou-rien à isoler.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98