Retour au sommaire

Parafoudres enfichables pour la technologie MCR

La protection antisurtension est un thème très important dans la technique de mesure, de commande et de régulation. En effet, la multitude de lignes de signaux disposées en parallèle aboutit fréquemment à l'apparition de surtensions. En fonction de la conception de votre installation, vous pouvez installer des protections antisurtension de différents types et comportant diverses fonctions. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos protections antisurtension enfichables destinées à la technique MCR.

PLUGTRAB PT-IQ : protection antisurtension intelligente avec système

PLUGTRAB PT-IQ  

Code couleur univoque pour l'état de l'appareil de protection

PLUGTRAB PT-IQ propose un système de protection antisurtension innovant et proactif doté de nombreuses nouvelles propriétés. Il se distingue notamment par une signalisation à plusieurs niveaux des équipements de protection. Chaque élément limiteur de tension du circuit de protection est ainsi surveillé intelligemment.

Un signal d'état jaune indique que la limite de puissance a été atteinte en raison de surtensions fréquentes. Les parafoudres sont encore fonctionnels, et votre installation continue d'être protégée. Le remplacement est néanmoins recommandé afin d'éviter des interventions de maintenance inutiles.

  • Rouge = remplacement indispensable
  • Jaune = remplacement recommandé
  • Vert = dérivation ok

 

Haut de la page

PLUGTRAB PT-IQ : installation facile

Regardez la vidéo et découvrez comment réaliser facilement et rapidement le câblage de PLUGTRAB PT-IQ et l'intégrer dans un concept de signalisation à distance.

Haut de la page

Les avantages de PLUGTRAB PT-IQ

  • Surveillance précoce – grâce au système de surveillance commandé par microprocesseurs.
  • Installation résistante aux vibrations – le nouveau verrouillage garantit une fixation sûre même pour les installations dans des environnements difficiles.
  • Installation sans erreur – avec le détrompage de tension et la protection du brochage, tout enfichage erroné est exclu.
  • Installation compacte – jusqu'à cinq fils de signaux peuvent être protégés sur une largeur de 17,5 mm seulement.
  • Installation fixe : le connecteur sur profilé garantit l'alimentation en tension et les informations d'état, ce qui permet de réduire considérablement le câblage.
  • Extension illimitée : un contrôleur alimente en tension jusqu'à 28 modules de protection via le connecteur sur profilé. Au-delà de 28 modules, un contrôleur supplémentaire doit être installé pour l'alimentation en tension.
  • Efficacité énergétique – les LED vertes de tous les modules de protection peuvent être déconnectées de manière centralisée au niveau du contrôleur.
  • Connectique variée : choisissez entre un raccordement vissé classique et une connectique push-in facile à utiliser.
Haut de la page

PLUGTRAB PT : compact et flexible

PLUGTRAB PT de Phoenix Contact  

Enfichabilité universelle

Lorsqu'aucun système de surveillance précoce comme PLUGTRAB PT-IQ n'est requis, vous pouvez également utiliser des modules PLUGTRAB PT dans votre installation.

Sur une largeur de 17,5 mm, vous protégez jusqu'à cinq conducteurs de signaux contre les surtensions. Par ailleurs, les modules PLUGTRAB PT sont compatibles avec une utilisation en zone Ex.

Haut de la page

COMTRAB modular : configurable jusqu'à 10 paires de fils

Protection antisurtension pour technologie MCR COMTRAB modular de Phoenix Contact  

Protection configurable

La gamme COMTRAB modular de Phoenix Contact comprend des fiches de protection avec circuits de protection pour différentes interfaces. Un chargeur contient jusqu'à 10 fiches de protection.

Le chargeur plein s'enfiche dans un élément de base ou dans une barrette de section LSA-PLUS.

Combinaison de connecteurs et de chargeur

Les fiches de protection sont conçues comme un module autonome. Cela signifie qu'elles peuvent également être utilisées sans chargeur, auquel cas un profilé de mise à la terre supplémentaire est requis. Toutefois, la combinaison connecteurs-chargeur est plus conviviale d'utilisation.

Pour constituer une unité, il suffit d'encliqueter les connecteurs dans le chargeur. Naturellement, les connecteurs peuvent également être retirés individuellement du chargeur.

Variantes de connecteurs

Vous avez le choix :

  • Connecteurs avec circuit de protection primaire et fine pour paires de fils indépendantes du potentiel
  • Signaux mis à la terre d'un côté et interfaces RNIS

De plus : un connecteur de protection primaire protège les interfaces à tension invariable ou est utilisé comme première étape de protection, par exemple sur les points de transmission du concept de zones de protection parafoudre.

Haut de la page

Aperçu des avantages de l'enfichabilité

Les parafoudres enfichables présentent d'énormes avantages :

  • Maintenance sans déconnexion
  • Enfichage et contact sûrs
  • Sécurité d'installation optimale
  • Remplacement simple et abordable
  • Tous les connecteurs sont contrôlables avec le CHECKMASTER
  • Installation compacte

Lors du choix de votre protection antisurtension pour la technologie MCR, bénéficiez de concepts d'installation conviviaux : utilisez des appareils en deux parties, à savoir un élément de base ou un chargeur d'une part et une fiche de protection d'autre part.

Haut de la page

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR