Automates à dénuder

Automates à dénuder

Facile et compact

Qu'il s'agisse d'isolations standard ou spéciales, tous les types de conducteurs peuvent être dénudés en quelques secondes.

Retour Automates

Catégories

Rechercher dans Automates à dénuder

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des isolations en PVC standard aux isolations complexes en Téflon – avec les automates à dénuder de Phoenix Contact, dénudez chaque conducteur de manière fiable et reproductible.

Avantages

  • Réglage intuitif des cotes de dénudage avec écran et boutons
  • Traitement d'isolations complexes par le biais de géométries sectionnement spéciales
  • Absence de détérioration de l'isolation grâce au réglage automatique de la force de serrage en fonction de la force de retrait
  • Gain de temps : dénudage rapide avec un temps de cycle de seulement 0,3 secondes

Automate à dénuder WF 1000

Automate à dénuder WF 1000  

Automate à dénuder WF 1000

Dénudez des conducteurs jusqu'à 6 mm2 et des câbles jusqu'à 6 mm de diamètre avec l'automate à dénuder compact WF 1000 :

  • Traitement précis et propre des isolations standard et spéciales comme les isolations en caoutchouc, en Téflon et haute température
  • Protection contre l'épissure via le retrait partiel de l'isolation
  • Réglage automatique de la force de serrage en fonction de la force de retrait requise
  • Utilisation facile avec seulement trois boutons
  • Affichage clair des valeurs actuelles à l'écran
  • Réalisation rapide avec la pose du conducteur par l'avant et par dessus

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer