Kits de démarrage pour la mise en place des stations de charge et des bornes de recharge murales

Kits de technologie de charge

Parfaits pour se familiariser avec la technologie de charge

Montez vous-même facilement votre propre station de charge ou borne de recharge murale.

Retour Technologie de charge pour l'électromobilité

Catégories

Rechercher dans Kits de démarrage pour les stations de charge

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les kits comprennent tous les composants nécessaires pour recharger les batteries des voitures électriques selon le mode 3 avec une puissance de charge jusqu'à 22 kW. Cela comprend un câble de charge avec un connecteur de type 2, un contrôleur de charge configurable, des blocs de jonction, etc. Avec le schéma de câblage contrôlé et les instructions de montage, votre borne de recharge AC est mise en place et installée rapidement.

Avantages :

  • Commande facile avec une seule Référence
  • Utilisation sécurisée grâce à la présélection de composants assortis
  • Grande flexibilité grâce aux nombreuses possibilités de configuration
  • Possibilité de mise en réseau grâce à des interfaces de communication normalisées
  • Mise en place en toute autonomie grâce à un schéma de câblage contrôlé
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Kits de démarrage pour les applications privées

Kit de démarrage Home  

Kit de démarrage Home

Pour le kit de technologie de charge Home, choisissez entre les versions avec un câble de charge AC ou avec une prise de charge AC côté infrastructure. Chaque kit de démarrage comprend, entre autres, un contrôleur de charge AC EVCC Basic, un module de surveillance du courant différentiel ainsi qu'un schéma de câblage.

  • 3,7 kW avec câble de charge AC
  • 11 kW avec prise de charge AC côté infrastructure

Kits de démarrage pour les applications commerciales

Kit de démarrage TWIN  

Kit de démarrage TWIN

Pour le kit de démarrage TWIN, choisissez entre les versions avec deux câbles de charge AC ou avec deux prises de charge AC côté infrastructure. Chaque kit de démarrage comprend, entre autres, deux contrôleurs de charge AC EVCC Advanced, un module de surveillance du courant différentiel à deux canaux ainsi qu'un schéma de câblage.

  • 22 kW avec deux câbles de charge AC
  • 22 kW avec deux prises de charge AC côté infrastructure

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer