Retour au sommaire

Fonctions étendues pour FL SWITCH 3000 et 4000

Redondance rapide pour une automatisation sans interruption

Switches Ethernet industriel avec protocole Extended Ring  

Idéal pour des applications de commande complexes

Tous les switches des séries 3000 et 4000 offrent des fonctions complètes, de redondance mais aussi des fonctions informatiques standards. Cela vous permet d'intégrer sans difficultés des opérations de commande pour lesquelles le facteur temps est important dans le réseau d'installations du niveau supérieur.
De plus, avec des temps de commutation de 15 ms, le protocole Extended Ring garantit une disponibilité élevée pour jusqu'à 200 switches par anneau dans des applications de commande complexes. Dans de grands systèmes, il est même possible de coupler jusqu'à trois anneaux. Vous obtenez encore accroître la disponibilité en concevant des structures en anneau doubles pour chaque anneau à l'aide du protocole Extended Ring.
Les normes IEEE Rapid Spanning Tree/Spanning Tree Protocol (RSTP / STP) vous permettent une compatibilité informatique complète du réseau. Pour des systèmes plus grands et plus complexes, vous pilotez la redondance avec des fonctions LAN (VLAN), grâce à la fonction Multiple Spanning Tree (MST).

Sécurité maximale dans des installations complexes

Fonctions de sécurité des switches administrables FL SWITCH 3000 et 4000  

Nombreuses fonctions de sécurité

Les switches Ethernet industriels des séries 3000 et 4000 disposent de plusieurs caractéristiques qui augmentent les performances de votre réseau :

  • De grands groupes Multicast avec jusqu'à 256 équipements bus et fonction IGMP snooping, couplés à des VLAN basés sur un maximum de 16 ports ou de 64 balises, permettent une circulation des données isolée entre les champs d'application
  • Des fonctions Quality-of-Service complètes permettent que la circulation des données prioritaire soit correctement réacheminée
  • Des caractéristiques de sécurité globales (défense en profondeur) évitent un accès non autorisé ou accidentel au réseau
  • Accès des personnes contrôlé avec des identifiants de compte d'utilisateur et une authentification 802.1
  • Accès aux appareils contrôlé par une liste noire et une liste blanche des adresses MAC
  • L'accès aux paramètres de commutation peut être verrouillé ou désactivé

Gestion basée sur le web unique car définie en fonction de l'utilisateur

Gestion basée sur le web pour switches administrables 3000 et 4000  

Gestion basée sur le web facile à utiliser

Les FL SWITCH 3000 et 4000 ne sont pas seulement synonymes de performance, de sécurité et de redondance : des fonctions faciles ç utiliser pour l'utilisateur permettent également de simplifier le fonctionnement et, ainsi de gagner du temps.

En passant par la gestion basée sur le Web facile à utiliser, vous configurez toutes les fonctions du switche et accédez rapidement aux informations de diagnostic. La possibilité de configurer des vues facilité l'accès aux informations et aux fonctions que vous utilisez souvent dans chacune de vos applications.

De plus, la gestion basée sur le Web garantit un accès administratif à toutes les fonctions de switche. Les pages Web avec des fonctions inutilisées peuvent être facilement masquées en un seul clic. Ce mode de gestion basée sur le Web définie en fonction de l'utilisateur est unique dans le secteur industriel.

Les pages d'aide intégrées comprennent des extraits de manuels d'utilisateur : vous avez ainsi toujours à portée de main les informations nécessaires à la configuration.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Fonctions étendues pour FL SWITCH 3000 et 4000

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98