Distribution d'énergie empilable

Distribution d'énergie empilable

Distribution d'énergie compacte

Alimentation en énergie flexible de votre installation sous forme compacte.

Retour Connecteurs

Catégories

Rechercher dans Distribution d'énergie empilable

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous devez étendre l'alimentation en énergie de votre installation dans un espace réduit ? – Utilisez pour cela les connecteurs DUPLICONNEC stables et empilables de Phoenix Contact.

Avantages

  • Sécurité élevée grâce à l'indice de protection IP67 et suppression des perturbations électromagnétiques
  • Extension flexible de l'installation avec les boîtiers empilables
  • Économie d'un niveau de répartition complet avec le raccordement direct des circuits imprimés
  • Sens de sortie de câble flexible grâce à la forme carrée du boîtier

Empiler – mais avec un système

Configuration du système DUPLICONNEC  

Configuration du système DUPLICONNEC

Restez flexible : profitez des avantages du système empilable DUPLICONNEC. Le montage est extrêmement convivial et facile avec seulement quelques composants.

  • Élément de contact pour circuit imprimé – alimentation en énergie directement du circuit imprimé à plusieurs connecteurs
  • Embase robuste – pour accueillir plusieurs boîtiers empilables
  • Élément de contact empilable – avec raccordement vissé pour sections de conducteur de 0,2 mm² à 4 mm² (sections de conducteur jusqu'à 6 mm² sans embout)
  • Boîtier empilable – trois sens de sortie de câble grâce à la forme carrée
  • Flasque amovible – contrôlez l'alimentation en énergie de votre installation, même à l'état enfiché

Étendez votre installation existante en quelques minutes : retirez le flasque, positionnez de nouveaux connecteurs – c'est terminé !

Éléments de contact

Éléments de contact DUPLICONNEC  

Éléments de contact DUPLICONNEC

Les éléments de contact empilables s'adaptent à de nombreuses applications. Ainsi, les éléments de contact modulaires conviennent particulièrement pour les entraînements.

  • La forme carrée du boîtier offre la flexibilité en matière de sens de sortie de câble.
  • Le verrouillage à étrier totalement résistant aux vibrations s'adapte aux conditions d'utilisation les plus dures.
  • Les exigences de la norme ferroviaire EN 50155 sont satisfaites.
  • Les cadres-supports articulés sont dotés de contacts PE avancés et peuvent recevoir jusqu'à trois éléments de contact modulaires de la gamme standard.
  • Les boîtiers sont équipés d'une ou de deux entrées de câble de différentes tailles, en fonction du type d'entrée de câble.

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98