Raccordement spécial

Polyvalent, mais toujours unique

Polyvalent, mais toujours unique

Les connectiques spéciales nous permettent de vous proposer un bloc de jonction adapté à vos besoins.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Liste de produits : raccordement TERMI-POINT®
    Raccordement TERMI-POINT

    Bornes spéciales à un ou deux niveaux avec raccordement TERMI-POINT®. En association avec raccordement vissé également.

  • Panneaux de brassage
    Panneaux de brassage

    Organisez les signaux de manière sécurisée avec un système de guidage par couleur innovant, avec jusqu'à 20 % de densité d'assemblage en plus.

Rechercher dans Raccordement spécial

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction spéciaux de Phoenix Contact sont aussi uniques que vos exigences. De l'ingénierie du trafic à la technologie des procédés – nous avons une solution pour vous.

Avantages

  • Gain de temps et d'espace avec le raccordement multiconducteurs
  • Raccordement vissé sans entretien grâce au principe Reakdyn
  • Application flexible avec le raccordement par clip de différentes tailles
  • Raccorder facilement plusieurs conducteurs avec le raccordement TERMI-POINT®

Raccordement par clip

Blocs de jonction avec raccordement par clip  

Particulièrement compact : raccordement par clip

Les raccordements par clip sont la solution optimale pour les espaces étroits. Les parois du boîtier dépassent à peine les pièces métalliques. Vous pouvez ainsi fixer des goulottes à proximité des barrettes de raccordement et ainsi gagner beaucoup de place.

Les connecteurs fendus sont utilisés en fonction des besoins. Au lieu des clips de 6,3 mm, vous pouvez également utiliser un clip entièrement isolé ou deux clips de 2,8 mm vierges.

Raccordement TERMI-POINT®

Blocs de jonction avec raccordement TERMI-POINT<sup>®</sup>  

Optimale pour de nombreux raccordements : technologie TERMI-POINT®

Pour les niveaux de répartition et de distribution des installations de gestion technique, Phoenix Contact propose des bornes et blocs de jonction répartiteurs avec raccordement TERMI-POINT®.

Les variantes TERMI-POINT® se différencient selon la position du picot par rapport au bloc de jonction :

  • Picots à disposition longitudinale pour les blocs de jonction montés verticalement
  • Picots à disposition transversale pour les blocs de jonction montés horizontalement
  • Vous pouvez disposer jusqu'à trois raccordements sur un picot

 

Panneaux de brassage

Panneaux de brassage  

Panneaux de brassage

Du fait de leur format, les panneaux de brassage PTMC offrent une densité de signaux maximale lors de la répartition dans un milieu automatisé. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice colorés, ils assurent un câblage clair et sans erreur. Les éléments sont disponibles dans onze couleurs différentes.

Qualité supérieure

Composants d'un bloc de jonction : pièces en métal et en plastique  

Éléments en plastique et en métal de grande qualité

Des raccordements fiables – telle est notre exigence. La qualité de nos produits en est la clé. Cela commence avec le choix des matériaux.

Pièces métalliques en alliage au cuivre résistant à la corrosion liée au fendillement par contrainte :

  • aucune formation d'éléments sous l'effet de l'humidité
  • Contacts sûrs
  • Échauffement limité grâce à une bonne conductivité électrique
  • Surface protégée par une couche de nickel ou d'étain déposée par électrolyse et exempte de plomb.

Boîtier d'isolation en plastique élastique et résistant aux chocs

  • Recyclable, exempt d'halogène, résistant aux UV
  • Bonne résistance au climat tropical et aux termites
  • Températures de service jusqu'à 130°°C
  • Résistance chimique élevée
  • Caractéristiques de vieillissement exceptionnelles
  • Certification selon UL 94 pour la classe d'inflammabilité V0

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer