Éclateur de sectionnement

Protection parafoudre pour pipeline

Protection parafoudre pour pipeline

Protégez vos brides isolantes des dégâts liés aux surtensions.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Éclateur de sectionnement

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Évitez les pannes, les interruptions voire même les fuites au niveau des pipelines, et protégez les brides isolantes fragiles contre les décharges. L'éclateur de sectionnement dérive les surtensions en toute sécurité, et assure ainsi le fonctionnement correct de pipelines.

Vos avantages

  • Protection maximale grâce à la meilleure classe de capacité de charge pour courant de foudre (classe H)
  • Longue durée de vie dans des conditions extrêmes grâce à une très bonne résistance à la corrosion
  • Protection idéale, tensions d'amorçage adaptées aux kits d'isolation pour brides
  • Utilisation universelle grâce à des homologations pour zone Ex reconnues dans le monde entier

Compensation de potentiel pour la protection parafoudre de pipelines

Bride avec joint et éclateur de sectionnement  

Bride avec joint et éclateur de sectionnement

Pour obtenir une exploitation rentable des pipelines, leur durée de fonctionnement ne doit pas être trop longue. On utilise donc des systèmes de protection actifs contre la corrosion pour éviter la rouille, ce qui nécessite d'isoler les tuyaux métalliques du potentiel de terre pendant le fonctionnement normal.

Les éclateurs de sectionnement protègent l'isolation des tuyaux et les brides avec joint contre tout dommage lié à des surtensions. En cas de surtension, l'éclateur de sectionnement prend alors une valeur ohmique basse et fait dériver la tension, ce qui garantit la compensation de potentiel pour la protection parafoudre. Grâce à la meilleure classe de capacité de charge pour courant de foudre de sa catégorie, la classe H, conformément à CEI 52561-3, les grands courants de foudre sont également déviés de leur chemin vers la terre en toute sécurité.

Raccordements compatibles avec le courant de choc

Éclateur de sectionnement avec accessoires de montage  

Éclateur de sectionnement avec matériaux de montage

Comme les courants de foudre font circuler des courants très élevés à travers les matériaux, les accessoires doivent également maîtriser ces charges.

Toutes les pièces des accessoires destinés au raccordement de l'éclateur FLT-ISG...- de Phoenix Contact sont donc conçues avec un pouvoir de décharge correspondant.

Lors de l'installation de l'éclateur de sectionnement, utilisez des accessoires validés afin d'éviter tout risque lié à des étincelles dans les atmosphères explosibles.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98