Blocs répartiteurs, raccords à bornes et Euro

Blocs répartiteurs, raccords à bornes et Euro

Grande convivialité

Dénuder, enficher, terminer : les raccords à bornes s'utilisent en toute simplicité.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

Rechercher dans Blocs répartiteurs, raccords à bornes et Euro

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs répartiteurs avec connectique à vis et Push-in sont fournis prêts à raccorder, avec différents nombres de pôles, de types de montage et de coloris. Les raccords à bornes et Euro font partie de toutes les installations des bâtiments. Nous vous proposons des raccords à bornes dotés d'un boîtier transparent et du raccordement Push-in. Pour les raccords Euro, vous pouvez choisir divers modèles pour les conducteurs rigides et souples.

Avantages

  • Blocs prêts à être installés pour un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide
  • Conception d'installation flexible grâce à différentes possibilités de montage : montage sur profilé, montage direct ou collage
  • Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal
  • Force d'enfichage réduite et force d'extraction élevée grâce à un mécanisme à ressort intelligent
  • Contrôle visuel grâce au boîtier transparent des raccords à bornes
  • Mesure à l'état monté grâce à des points test intégrés
  • Raccordement sécurisé – avec protection du câblage intégrée

Blocs répartiteurs Push-in prêts à l'emploi - Déballer - raccorder - Terminé !

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder

Les blocs prêts à raccorder permettent un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide. Les blocs répartiteurs et d'alimentation avec 6, 12 et 18 points de connexion sont disponibles dans 11 coloris pour une installation intuitive et sécurisée.

Sans outil et dans les espaces les plus réduits

Raccords à bornes et Euro de Phoenix Contact  

Raccords à bornes et Euro de Phoenix Contact

Uniques : nos raccords à bornes se câblent simplement et dans un espace réduit.

Sécurité du câblage
Les raccords à bornes compacts de Phoenix Contact sont dotés d'un boîtier transparent pour un contrôle optique. Ils améliorent ainsi la sécurité de votre câblage.

Pose facile des conducteurs
Utilisez les bornes Euro pour les conducteurs rigides et souples jusqu'à 25 mm². Le corps prismatique du raccord garantit une introduction facile des conducteurs. Ainsi, le contact est établi en toute sécurité pour les conducteurs sans embout.

Micro-répartiteur de potentiel MPI

Raccords à bornes au format miniature avec connectique Push-in.  

Raccords à bornes au format miniature avec connectique Push-in.

Grâce aux micro-raccords à bornes, vous pouvez répartir votre potentiel dans des sous-distributions et des boîtiers de dérivation dans les espaces les plus réduits. Les boîtiers de raccordement sont conçus spécifiquement pour répondre aux exigences de l'installation des bâtiments.

  • Conçus selon la norme DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Raccordement rapide des conducteurs préparés et rigides à l'aide de la technique d'insertion directe sans outil
  • Insertion aisée grâce à des forces d'insertion réduites de 50 %
  • Câblage et utilisation fiables grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Possibilités de vérification pour toutes les tiges de contrôle courantes
  • Raccordement de tous les types de conducteurs et sections de 0,14 mm² à 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98