Switches Smart administrables

Switches Smart administrables

Puissant et rapide

Débits de données importants et vitesses élevées simultanément.

Retour Switches administrables

Catégories

Rechercher dans Switches Smart administrables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les switches Smart administrables de Phoenix Contact offrent d'excellentes propriétés de fonctionnement en temps réel avec simultanément un débit de données élevé. Avec ces switches Ethernet industriel, vous pouvez facilement configurer les fonctions de gestion via le mode Smart, et ainsi utiliser différents standards Ethernet avec un seul switche.

Avantages

  • Débit de données important et vitesse élevée grâce à Fast Ethernet ou la vitesse en Gigabit sur tous les ports
  • Support utilisateur optimal grâce à l'utilisation de normes informatiques et de protocoles d'automatisation
  • Contrôle et configuration facilités des fonctions du switche avec l'outil de gestion basée sur le Web, SNMP et des fonctions du dispositif PROFINET

Utilisation dans un environnement PROFINET

Les switches Smart administrables fonctionnent comme des dispositifs PROFINET  

Les switches Smart administrables fonctionnent comme des dispositifs PROFINET

Avec le dispositif PROFINET intégré, les switches Smart administrables sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des réseaux PROFINET de conformité avec la classe B. Les switches peuvent être intégralement configurés et diagnostiqués via PC Worx et Step 7.

Le protocole MRP (Media Redundancy Protocol) garantit un temps de commutation de 200 ms en cas d'erreur.
Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) vous permet de déterminer automatiquement la topologie de votre réseau.

Avantages :

  • Configuration par contrôleur E/S
 (ILC, S7)
  • Prise en charge de DCP (Discovery Configuration Protocol) pour l'attribution automatique d'adresses IP et de noms d'appareils
  • Diagnostics à l'aide du programme de commande
  • Fonction d'alarme PROFINET : si, par exemple, le flux lumineux baisse dans les fibres polymères en dessous d'une valeur de seuil, une alarme PROFINET se déclenche

Utilisation dans un environnement Ethernet/IP

Communication intelligente avec fonctions de filtre et de requête  

Communication intelligente avec fonctions de filtre et de requête

Pour une utilisation optimale, les switches Smart administrables disposent de fonctions de filtrage spéciales pour Multicast, permettant de réduire la charge de votre réseau et d'en accroître la stabilité.

Les fonctions de filtre et de requête des switches Smart administrables vous permettent d'envoyer des données uniquement à l'abonné au bus dont vous avez besoin.

Cela signifie pour vous une prise en charge optimale pour réseaux EtherNet/IP et une communication intelligente.

Ethernet en temps réel

Ethernet en temps réel : switches Smart administrables  

Ethernet en temps réel : switches Smart administrables

Les switches Smart administrables disposent de débits de données et de vitesses élevées simultanément. Vous pouvez configurer les fonctions de gestion et ainsi utiliser différents standards Ethernet avec un seul switche.

Avantages :

  • Fast Ethernet ou la vitesse en Gigabit sur tous les ports
  • Idéal pour PROFINET RT ou un environnement EtherNet/IP
  • Prise en charge de services informatiques en temps réel comme la vidéo sur IP ou la voix sur IP
  • Plage de température étendue allant de -40 °C à +70 °C pour une utilisation en milieu industriel
  • Modèles Gigabit avec homologation maritime et homologation ATEX Zone II

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98