Retour au sommaire

Fonctions du switch smart administrable

Fonctions de diagnostic et de redondance : tels sont les atouts des switchs smart administrables. De plus, ils offrent d'excellentes propriétés de fonctionnement en temps réel avec un débit de données élevé en simultané. Grâce à son format compact vous pouvez installer les switchs sans difficulté sur les profilés standard dans de petites armoires électriques.

MRP : durée de commutation rapide et garantie

Commutation au sein d'une structure en anneau  

Commutation en cas de défaillance

Garantissez une circulation des données sans interruption : MRP (Media Redundancy Protocol) est un protocole de redondance et fait partie de la norme CEI 62439. Au sein d'une structure en anneau, il garantit des temps de commutation de maximum 200 ms en cas d'interruption.

Avec la mémoire de configuration interchangeable FL MEM PLUG/MRM, vous pouvez intégrer la fonction de gestion MRP dans votre switch.

Cette mémoire externe vous permet également de stocker les paramètres que vous avez sélectionnés. Vous pouvez ainsi échanger les appareils en quelques secondes.

Haut de la page

LLDP - l'affichage automatique de topologies réseau

LLDP affiche la topologie du réseau  

Affichage de la topologie avec Diag+

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) permet à des appareils d'envoyer et de sauvegarder des informations au sein de l'appareil ou entre appareils voisins. Un système de gestion réseau utilise alors ces données pour acquérir la topologie du réseau.

Les protocoles sont régulièrement envoyés de telle manière que les modifications de la structure du réseau sont immédiatement enregistrées.

Tous les switchs smart administrables disposent du protocole LLDP et garantissent ainsi un aperçu en continu.

Haut de la page

Dispositif IO PROFINET : la meilleure intégration possible

Switch utilisé comme dispositif IO dans PROFINET  

Les switchs smart administrables fonctionnent comme des dispositifs IO

Dans un réseau PROFINET, les switchs smart administrables de Phoenix Contact sont reconnus comme dispositif IO à l'aide de PC WORX ou STEP 7. Ils vous permettent d'installer facilement votre appareil dans votre système et de bénéficier de nombreux avantages :

  • Configuration par contrôleur E/S
 (ILC, S7)
  • Prise en charge de DCP (Discovery Configuration Protocol) pour la cession automatique d'adresses IP et de noms d'appareils
  • Diagnostics à l'aide du programme de commande
  • Fonction d'alarme PROFINET : si par exemple le flux lumineux baisse dans les fibres polymères en dessous d'une valeur de seuil, une alarme PROFINET se déclenche

 

Haut de la page

Retour au sommaire
  • Fonctions du switch smart administrable

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98