TERMITRAB complete propose un parafoudre basse tension adapté à chaque exigence.
Lorsqu'un seul statut de commutation concret est transmis, on parle de signaux numériques ou de contacts de commutation. Les signaux sont alors transmis par l'intermédiaire d'un potentiel de référence commun. Les surtensions peuvent empêcher le transfert des états, ce qui provoque des problèmes dans l'installation. Utilisez un parafoudre basse tension adapté pour protéger la transmission de signaux et maintenir votre installation en état de marche.
Les états de commutation et les contacts de signalisation sont des signaux classiques enregistrés par les entrées binaires des automates. Les automates commutent également des actionneurs comme des électrovannes. Utilisez un parafoudre basse tension adapté pour protéger les entrées et sorties sensibles des automates. Les signaux binaires sont souvent commutés avec un potentiel de référence commun. Les commutations 2x1 et 4x1 offrent ce type de protection classique intégrant ce potentiel de référence commun.
Ces produits vous permettent d'implémenter un parafoudre basse tension pour les signaux avec potentiel de référence commun.
Le plus compact des parafoudres basse tension dune largeur de seulement 3,5 mm. Les variantes protègent contre les surtensions aussi bien les signaux avec potentiel de référence commun que les signaux isolés. Ces deux produits sont disponibles pour des tensions nominales allant jusquà 24 V DC avec technologie de raccordement Push-in.
TERMITRAB complete est une gamme de parafoudres enfichables à plusieurs niveaux destinée à différents types de tension et commutation. Disponible au choix avec raccordement vissé ou Push-in, avec commutateur rotatif et signalisation intégrés. Les fiches de protection peuvent être contrôlées avec CHECKMASTER 2.
TERMITRAB complete est une gamme de parafoudres à plusieurs niveaux destinée à différents types de tension et commutation. Les parafoudres sont disponibles au choix avec raccordement vissé ou Push-in, avec commutateur rotatif et signalisation intégrés.
Des parafoudres à plusieurs niveaux, en une pièce et sans indicateur détat, destinés à des tensions nominales allant jusquà 24 V DC sont disponibles pour différents types de commutation : au choix avec raccordement vissé ou Push-in.
Les parafoudres pour la zone à sécurité intrinsèque sont disponibles pour différents types de commutation et de tension. TTC-6…-EX existe en version enfichable ou en design une pièce, toujours avec raccordement vissé.
La gamme de produits PLUGTRAB PT-IQ propose des parafoudres basse tension enfichables avec surveillance des fonctions intelligente et à plusieurs niveaux de tous les composants chargés de limiter les tensions. PLUGTRAB PT-IQ est disponible pour différents types de commutation et de tension. Le système de parafoudre se compose dun module dalimentation et de télésignalisation ainsi que des différents parafoudres avec technologie de raccordement Push-in ou vissé.
Sur une largeur de 17,5 mm, PLUGTRAB PT propose des parafoudres enfichables pour un grand nombre de types de tension et de commutation. Les fiches de protection peuvent être contrôlées avec CHECKMASTER 2. La gamme de produits PLUGTRAB PT est disponible avec technologie de raccordement vissé.
La gamme de produits LINETRAB comprend des parafoudres basse tension sur 6,2 mm de largeur. Vous protégez ainsi jusquà quatre fils de signaux destinés à des interfaces numériques ou analogiques, même dans des zones à sécurité intrinsèque. Le connecteur de bus sur rail DIN disponible en option vous permet de réaliser des mesures de température avec un câble multiconducteurs. LINETRAB est disponible avec technologie de raccordement vissé.
Les parafoudres SURGETRAB peuvent être directement vissés sur les appareillages de terrain tels que les transducteurs de mesures. Le produit est disponible dans différents modèles pour un câblage simple ou en parallèle. Différents types de tension et de commutation avec des filetages variés sont disponibles. SURGETRAB existe pour les atmosphères explosibles avec mode de protection Ex i (à sécurité intrinsèque) et Ex d (à enveloppe antidéflagrante).
Pour les systèmes de répartition avec technologie de raccordement LSA-PLUS, il existe le parafoudre basse tension COMTRAB modular. Le chargeur CTM 10-MAG peut accueillir jusquà 10 fiches de protection. Les fiches sont disponibles dans différents types de tension et de commutation. Les fiches de protection peuvent être contrôlées avec CHECKMASTER 2.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Protection antisurtension pour la technologie MCR
"$pageName" sur