Amplificateurs-séparateurs avec raccordement au bus et au réseau

Amplificateurs-séparateurs avec raccordement au bus et au réseau

Isolation sécurisée du terrain au réseau

Combiner les avantages d'une isolation galvanique sécurisée, avec ceux de la communication numérique.

Retour Amplificateurs-séparateurs

Catégories

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs avec raccordement au bus et au réseau

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Sur moins de 50 mm de largeur, vous pouvez transmettre jusqu'à huit signaux de terrain, au choix, isolés galvaniquement, à des réseaux industriels, et ainsi économiser des cartes d'entrées spécifiques aux signaux. Vous bénéficiez également d'une isolation galvanique complète jusqu'à l'unité centrale CPU, même entre les différents canaux.

Avantages

  • Intégration en réseaux peu encombrante des amplificateurs-séparateurs combinables à volonté, avec des passerelles enfichables, compactes
  • Parfaite transmission de signaux jusqu'à l'unité centrale CPU, grâce à une isolation galvanique sûre, même entre différents canaux
  • Économie de coûts et gain de place au niveau de commande, car plus besoin de cartes d'entrées spécifiques pour chaque signal
  • Mise en service et maintenance simplifiées : mesure des signaux de courant en cours de fonctionnement ou consultation sur le smartphone avec la technologie NFC
  • Paramétrage rapide avec commutateur de codage rotatif, logiciel, ou appli MINI Analog Pro
  • Les amplificateurs-séparateurs avec raccordement au bus et au réseau MINI Analog Pro, font partie du système COMPLETE line

Économies de cartes d'entrées avec une grande variété de signaux

Combinaison modulaire damplificateurs-séparateurs avec des passerelles enfichables  

Combinaison modulaire d'amplificateurs-séparateurs avec des passerelles enfichables

Les passerelles faciles à enficher vous permettent d'intégrer tous les types d'amplificateur-séparateur MINI Analog Pro, disposant d'une sortie numérique ou de courant dans votre réseau, de façon peu encombrante. Vous n'avez besoin d'aucune carte d'entrée spécifique au signal.

Les passerelles MINI Analog Pro pour le raccordement au bus et au réseau sont disponibles pour les protocoles suivants :

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

La solution flexible pour la migration de vos installations

Compatible avec tous les automates, grâce à une connexion réseau flexible  

Compatibilité de l'automate, grâce à une connexion réseau flexible

Dans le cadre de l'exploitation d'installations, l'implémentation d'une génération moderne d'automate comporte dans certains cas des risques et des défis considérables. Les amplificateurs-séparateurs avec raccordement au bus et au réseau sont parfaits pour votre migration ou votre extension d'installations. Le fait de pouvoir regrouper rapidement et sans erreur des signaux dans un seul câble réseau vous permet de rester flexible et compatible avec presque tous les automates.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer