Retour au sommaire

Kits photovoltaïques – installation facile

Les kits photovoltaïques prééquipés facilitent l'installation de la protection antisurtension et contre le coup de foudre de votre installation photovoltaïque. Tous les kits sont fournis dans des boîtiers protégés contre la poussière et les jets d'eau avec indice de protection IP65.

Kit photovoltaïque PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC pour installation monostring

Schéma : protection d'une installation solaire monostring  

Protection d'un string unique avec le kit photovoltaïque PV-SET 1000 DC

Le kit photovoltaïque PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC protège l'onduleur monophasé de votre installation monostring côté tension continue.

Installation simple

  • Connecteur SUNCLIX
  • câblage complet

Tenir compte des longueurs de conducteurs

  • Lorsque la longueur du câble est inférieure à 10 m entre le panneau solaire et l'onduleur, il suffit d'installer un kit photovoltaïque PV-Set 1ST/1000DC/… directement en amont de l'onduleur.
  • Pour des longueurs de conducteur supérieures, il est recommandé d'installer un kit photovoltaïque supplémentaire PV-SET 1ST/1000DC/... directement sur le panneau solaire.

Protection du côté CA

Le côté CA de l'onduleur est protégé à l'aide d'un paratonnerre.

Kits photovoltaïques PV-SET pour onduleurs avec plusieurs trackers MPP

Installation solaire, tracker MPP, onduleur  

Protection pour onduleurs avec plusieurs trackers MPP

Pour obtenir la puissance maximale de votre installation photovoltaïque, il convient d'installer des onduleurs avec plusieurs trackers MPP.

Les produits suivants vous permettent d'atteindre la protection idéale pour ces onduleurs :

  • Kit photovoltaïque PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • Kit photovoltaïque PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Ils protègent les onduleurs comportant plusieurs trackers MPP des courants de foudre et des surtensions jusqu'à 1000 V CC côté tension continue.

Installation simple

  • Câblage complet
  • Installation rapide grâce aux connecteurs SUNCLIX

Tenir compte des longueurs de conducteurs

Pour les longueurs de câbles supérieures à 10 m entre l'onduleur et le panneau solaire, vous devez installer une protection antisurtension supplémentaire sur le panneau solaire. Utilisez pour cela le kit photovoltaïque PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

Le côté CA de l'onduleur est protégé à l'aide d'un paratonnerre.

Kit PV 5ST/600 CC pour un maximum de cinq strings

Protection des installations solaires, jusqu'à 5 strings  

Protection de cinq strings maximum

Le kit photovoltaïque précâblé PV-SET 5ST/600 DC protège jusqu'à cinq strings des surtensions avec une tension de string de 600 V CC.

  • Un sectionneur de générateur accroît encore la sécurité.
  • Généralement, les strings sont regroupés en amont de l'onduleur et protégés à l'aide du kit PV 5 ST/600 CC.
  • Pour les longueurs de câbles supérieures à 10 m entre l'onduleur et le panneau solaire, vous devez installer un kit supplémentaire sur le panneau solaire afin de le protéger contre les surtensions et les courants de foudre. Utilisez pour cela le kit photovoltaïque PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • Le côté CA de l'onduleur est protégé à l'aide d'un paratonnerre.

Protection de l'onduleur côté CA et CC

Protection des côtés CA et CC d'une installation photovoltaïque  

Protection des côtés CA et CC de l'onduleur

Les onduleurs doivent être protégés des surtensions côté tension continue et côté tension alternative.

Protection combinée de la tension alternative et continue

Le kit PV 1000 CC/CA vous permet de combiner la protection CC du kit PV 1000 CC et la protection CA.

Tenir compte des longueurs de conducteurs

Pour une longueur de câble entre l'onduleur et le panneau solaire supérieure à 10 m, vous devez également installer un kit photovoltaïque PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC sur ce kit, directement sur le panneau solaire.


Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Kits photovoltaïques – installation facile

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension et filtre secteur
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/pxc/content_pages/!ut/p/z1/tVTLboMwEPyWHDiitXkYckRICY0UiSRtCb4gAyZ1Wwyhbmj-vk57qVQFFEX44l1pZ3ZsaQYo7IFKdhIHpkQj2bvuU0oya4kRjhy8XrrER5vQivEax5FnYXgGCrSQqlUvkFZd1Rmo57mBaiakgdquKT8L9WEgLlV3zlp24H_rC7gtRAmpiy0HVx4z_dL2TMeydUV05RX5nPv2nOGCQzKkZus6QIfF_uLRlROgMXyq8d7VgQcCyUnwHp5k09X683Y3Pi9CYxvcOzcM0wdkUvoNmpbempbenpSeTKue3Kt-NeYNnRTi9XikgY6DRir-pWB_ex4kF1kjHv8ZGDDxruqyxTaL9-FiC21d-_ZZmOnq1PePVR3m_v8rMd-qYDb7BgUEkOk!/?q=onduleur&uri=pxc-search%3Awebsite&library=frfr

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer