Serveur d'appareils et passerelle série

La meilleure connexion possible

La meilleure connexion possible

Rendez vos appareils compatibles avec un réseau. Les serveurs d'appareils et les passerelles série relient les interfaces série au réseau Ethernet.

Retour Technique de communication industrielle

Catégories

Rechercher dans Serveur d'appareils et passerelle série

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les serveurs d'appareils et les passerelles série permettent une intégration fluide d'appareils et de bus série dans des réseaux Ethernet modernes. Grâce au serveur web intégré, la mise en service et la configuration sont très faciles. Le cryptage 256 Bit de la communication, la vaste plage de température (-40 °C … 70 °C) et l'homologation pour zones dangereuses rendent ces appareils compatibles dans tous les types de secteurs. Les protocoles les plus fréquemment utilisés pour le transfert de données dans l'industrie sont compatibles avec différents types de transmission série. Ces combinaisons sont : RAW, ASCII, HART, Modbus/RTU, TCP/IP, Modbus/TCP, PROFINET et EtherNet/IP™.

Avantages

  • Format compact pour le montage sur profilé, et ainsi gain de place dans l'armoire électrique et installation simplifiée.
  • Avec modèles multiports et modulaires pour une évolutivité garantie de votre application.
  • Accès non-autorisé aux appareils évité grâce à un chiffrement 256 Bit AES et des dispositifs d'authentification.
  • Fonctions de diagnostic étendues des ports série pour une résolution rapide et simple des problèmes par l'utilisateur.
  • Intégration fluide de ports COM grâce à des pilotes Windows intégrés, soit la garantie de performances élevées à long terme, notamment pour les applications à plusieurs ports.

Matériel : toujours la solution adaptée à votre application

Différents modèles dappareils multiports  

Liste des modèles de serveur d'appareils série

Différents modèles avec plusieurs ports Ethernet et des interfaces série sont disponibles.

En cas d'applications organisées séparément, il est possible de relier plusieurs petites armoires électriques entre elles via Ethernet. Il existe des convertisseurs avec des switches Ethernet à 2 ports pour les applications montées en cascade. Vous économisez de la place dans l'armoire électrique et réduisez les frais car vous exploitez chaque armoire électrique sans recourir à un switche Ethernet supplémentaire.

DAns de nombreuses applications, il existe plusieurs appareils série concentrés dans un espace réduit. Ceux-ci doivent être reliés à Ethernet, par exemple les imprimantes et les scanneurs de code-barres. Le fait de ne plus avoir à utiliser un convertisseur multiports représente alors un gain de place et d'argent précieux. De plus, cela permet d'adapter l'application selon les besoins. Différents utilisateurs peuvent alors accéder aux différents interfaces série via un seul convertisseur.

Choisissez la solution adaptée à votre application.

Serveur pour appareils

Logiciel pour ports COM virtuels inclus dans la livraison  

Application de port COM virtuel avec PC et appareils série

On utilise des modules de la gamme GW DEVICE SERVER... pour relier des appareils série standards (normalement dans des formats de données RAW ou ASCII) à des réseaux Ethernet. Vous pouvez les utiliser comme « port COM virtuel » ainsi que comme appareil Ethernet TCP ou UDP intégré.

Modbus/RTU vers Modbus/TCP

Modbus TCP vers Modbus RTU/ASCII  

Passerelle Modbus pour la connexion d'équipements bus série à Ethernet

Les modules de la gamme GW MODBUS TCP/RTU… sont utilisés pour la conversion Modbus/RTU ou Modbus/ASCII vers Modbus/TCP. Ces modules sont très performants et peuvent être configurés dans autant de combinaisons de serveurs et de clients Modbus possibles.

RAW/ASCII en Ethernet/IP ou Modbus

Conversion facile en protocoles industriels  

Intégration de très nombreux protocoles ASCII en Modbus ou Ethernet/IP

Les modules de la gamme GW MODBUS TCP/ASCII… sont utilisés pour disposer à l'aide d'un protocole Modbus, d'appareils RAW ou ASCII comme les lecteurs de code-barres, les balances ou les étiquettes RFID.

À l'inverse, les modules de la gamme GW EIP/ASCII... sont utilisés pour convertir des strings RAW ou ASCII d'appareils tels que des lecteurs de code-barres, des balances ou des étiquettes RFID au format EtherNet/IP™.

De HART à Ethernet

Mise à niveau facile pour accéder aux signaux HART  

Accès parfait aux signaux HART via Ethernet

Les stations composées d'un module principale et de modules d'extension de la gamme GW PL... permettent de configurer et de surveiller en toute simplicité des appareils de terrain HART via des réseaux Ethernet. Il est possible de raccorder jusqu'à 5 modules d'extension à chaque module principal. Connexion Ethernet réalisée par HART-IP, Modbus/TCP ou PROFINET. Grâce à la passerelle Ethernet HART conçue de façon modulaire, vous pouvez raccorder jusqu'à 40 appareils HART.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98