Contacteurs à semi-conducteurs

Commutation sans usure

Commutation sans usure

Contacteurs à semi-conducteurs – sans bruit et fiables pour tous les réseaux à tension alternative.

Retour Commutateurs électroniques et commande moteur

Catégories

Rechercher dans Contacteurs à semi-conducteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Robustes, durables et rapides – les contacteurs à semi-conducteurs de Phoenix Contact regroupent des propriétés essentielles de qualité. Ils sont disponibles en version monophasée ou triphasée, avec fonction d'inversion selon le type. Ils sont utilisables de façon universelle avec une durée vie quasiment illimitée et une grande résistance aux vibrations et aux substances polluantes.

Avantages

  • Commutation fiable et rapide grâce à une électronique sans usure
  • Robuste – résistance aux chocs et aux vibrations
  • Câblage facile grâce au circuit de verrouillage et au câblage de charge intégrés

Commutation de charges CA élevées

Contacteurs à semi-conducteurs – la solution adaptée pour votre application  

Contacteurs à semi-conducteurs – la solution adaptée pour votre application

Commutation sans perturbation du réseau électrique : les contacteurs à semi-conducteurs de Phoenix Contact commutent uniquement en passant par zéro. Cela signifie l'absence d'impulsions perturbatrices haute fréquence. De plus :

  • Commande facile – avec des version 24 V CC ou 230 V CA de tension d'entrée.
  • Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés.
  • En cas de surchauffe du module, un fusible thermique en option se déclenche.

 

Contacteurs à semi-conducteurs pour toutes les utilisations

Les contacteurs à semi-conducteurs commutent les moteurs, par exemple dans les installations de production  

Les contacteurs à semi-conducteurs commutent les moteurs, par exemple dans les installations de production

Les contacteurs à semi-conducteurs sont utilisés dans de nombreux domaines :

  • Machines de productique
  • Dispositifs de régulation de la température
  • Systèmes de manutention
  • Installations d'éclairage
  • Éléments coulissants
  • Aiguillages
  • Timoneries de bateaux

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98