Commande de segment pour les installations photovoltaïques

Commande de segment pour les installations photovoltaïques

Surveiller et commander en toute efficacité

Des combinaisons d'appareils de commande pour une acquisition continue des données d'exploitation dans les grandes installations photovoltaïques.

Retour Gestion des installations photovoltaïques

Catégories

Rechercher dans Commande de segment pour les installations photovoltaïques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce à des outils intelligents d'automatisation et de visualisation, vous saisissez et exploitez en permanence des données provenant de l'installation en extérieur. En outre, vous pouvez procéder à la télémaintenance par le biais de réseaux publics.

Avantages

  • Coûts réduits de mise en place et d'exploitation grâce à des solutions d'automatisation intelligentes
  • Transmission de données normalisée suivant SunSpec® ou CEI 61850
  • Mise en œuvre rapide grâce à des blocs de fonction spécifiques
  • Réseaux redondants et donc à sûreté intégrée

Surveiller et commander

Un fonctionnement rentable de grandes installations photovoltaïques nécessite une surveillance et une commande en continu, au niveau du segment. La combinaison des appareils de commande Array Control de Phoenix Contact prend en charge la surveillance et la commande. Array Control acquiert toutes les données pertinentes, relatives à la puissance actuelle des appareils de commande, les conditions d'environnement et l'état de l'onduleur. Ces données sont transmises à la salle de contrôle centrale via un système SCADA situé à un niveau supérieur.

Topologie Commande de segment  

Array Control – pour un fonctionnement efficace des grandes installations photovoltaïques

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98