Alimentation sécurisée

Alimentations sécurisées

QUINT POWER

Alimentations puissantes pour une sécurité de fonctionnement maximale.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Alimentation sécurisée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Alimentez vos installations d'une manière fiable et sécurisée. QUINT POWER répond aux exigences de sécurité fonctionnelle (niveau d'intégrité de sécurité) selon CEI 61508 jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3 et assure une sécurité de fonctionnement maximale. En fonctionnement parallèle et connectée à différentes phases, la charge est alimentée d'une manière fiable, même en cas de problème au niveau de la tension d'entrée.

Avantages

  • Disponibilité maximale des installations grâce à la SFB Technology et à la surveillance préventive du fonctionnement
  • Alimentation sûre de votre application, avec certification du niveau d'intégrité de sécurité selon CEI 61508
  • Surveillance fonctionnelle complète avec système redondant

QUINT POWER pour une sécurité de fonctionnement maximale

Alimentation QUINT POWER  

QUINT POWER pour une sécurité de fonctionnement maximale

Les alimentations puissantes QUINT POWER augmentent la disponibilité de votre application grâce à la SFB Technology et à la surveillance préventive des fonctions.

L'alimentation QUINT4-PS/1AC/24DC/20 peut être utilisée dans les applications avec sécurité fonctionnelle selon CEI 61508 et un niveau d'intégrité de sécurité 2.

Exigences renforcées en matière de sécurité fonctionnelle

Sécurité fonctionnelle avec la version Plus de QUINT POWER  

Sécurité fonctionnelle avec la version Plus de QUINT POWER

L'alimentation QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ répond aux exigences de sécurité fonctionnelle avec un niveau d'intégrité de sécurité SIL 3.

Elle peut aussi être installée avec un revêtement de protection et une homologation ATEX en atmosphère explosible (zone 2).

Redondance intégrée

Redondance intégrée pour une sécurité fonctionnelle  

Redondance intégrée pour une sécurité fonctionnelle

La version Plus QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ avec MOSFET de découplage intégré, pour redondance 1+1 et n+1, permet une répartition symétrique de la charge et augmente la disponibilité des installations.

La certification du niveau d'intégrité de sécurité 3, selon CEI 61508, permet d'utiliser le système dans des applications redondantes, aux exigences élevées en matière de sécurité fonctionnelle, et de disponibilité maximale des installations.
 

Système redondant pour la sécurité fonctionnelle

Système redondant pour la sécurité fonctionnelle  

Système redondant pour la sécurité fonctionnelle


Le système d'alimentation redondant 1+1 de QUINT4-PS/1AC/24DC/20 et de QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ permet, en plus de la répartition symétrique de la charge, un câblage séparé continu jusqu'au récepteur.

Cette combinaison répond aussi aux exigences du niveau d'intégrité de sécurité SIL 3, et peut être utilisée dans les applications sécurisées.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer