Relais de couplage certifiés avec contacts à guidage forcé pour une activation/désactivation en toute sécurité.
Que ce soit dans l’industrie des processus ou dans la construction de machines, en cas d’urgence, il est impératif que le couplage du signal soit garanti. C’est pourquoi Phoenix Contact propose des relais de couplage avec des contacts à guidage forcé.
Grâce au développement interne de la technologie de relais, les relais de couplage PSRmini sont extrêmement peu encombrants. Les relais de couplage SIL avec contacts à guidage forcé vous offrent un potentiel considérable en termes de réduction de l’encombrement, avec un gain de place pouvant atteindre 70 % et ce, pour des performances toujours supérieures.
La série PSRclassic propose des relais de couplage classiques avec contacts à guidage forcé, pour une mise hors tension sécurisée. Les relais de couplage classiques se caractérisent par leur vaste choix de fonctions et de variantes. La largeur de boîtier correspond aux dimensions habituelles des boîtiers.
Dans le cas d’un guidage forcé, les contacts NF et NO d’un relais élémentaire sont reliés mécaniquement entre eux. Cela permet d’éviter que les contacts NF et NO ne se ferment simultanément. En combinaison avec une commutation appropriée, une défaillance d’ouverture est détectée de manière fiable. Il s’agit du moyen le plus fiable pour assurer une sécurité maximale de l'homme et de la machine.
Pour vous offrir un maximum de sécurité, nos produits PSRmini et PSRclassic sont équipés de contacts forcés.
Avec Smart I/O, donc des modules E/S universels, l'utilisateur dispose de possibilités toutes nouvelles dans l'industrie des process, aussi bien pour les installations neuves que pour celles modernisées.
Le système flexible de répartition d'E/S de Phoenix Contact permet de rendre les E/S universelles vraiment « universelles » au niveau de l'interface et de la répartition. Le système est composé d'un module de base standardisé et d'accessoires d'entrée et de sortie interchangeables (IOA) avec différentes fonctions électriques.
"$pageName" sur