Mesures liées à la résistance

Mesures liées à la résistance

Parafoudre basse tension sur mesure

TERMITRAB complete propose un parafoudre basse tension adapté à chaque exigence

Retour Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Catégories

Rechercher dans Mesures liées à la résistance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Lors de mesures liées à la résistance, la résistance interne des parafoudres peut provoquer des changements indésirables des résultats de mesure. C'est pourquoi nous proposons pour ces applications des circuits de protection avec une impédance propre extrêmement faible.

Avantages

  • Installation peu encombrante avec les équipements de protection ultra-compacts
  • Polyvalence : designs et techniques de raccordement adaptés à chaque application
  • Essais simplifiés grâce à la version enfichable des parafoudres
  • Utilisation universelle en atmosphère explosible grâce aux homologations ATEX et CEIEx

Mesures liées à la résistance

TERMITRAB complete pour applications PT 100  

TERMITRAB complete pour applications PT 100

Si une mesure est obtenue directement par la valeur de résistance d'un composant électrique, les impédances supplémentaires présentes dans une boucle de mesure sont alors particulièrement importantes. Cela concerne notamment des mesures de température avec des résistances de mesure sur circuit imprimé (PT 100, PT 1000) mais aussi avec des jauges de contrainte à deux fils.En général, les parafoudres basse tension MCR comportent des impédances comprises dans le parcours longitudinal.Si les impédances sont intégrées dans le circuit sans procéder à un nouveau calibrage, la modification de l'impédance globale fausse alors le résultat de mesure. Des variantes de commutation sans résistances longitudinales supplémentaires simplifient l'installation d'un parafoudre basse tension dans des applications similaires.

Protection optimale pour les mesures sensibles

Parafoudre basse tension pour les applications à 4 conducteurs avec raccordement Push-in et vissé  

TERMITRAB complete pour applications à 4 conducteurs

Plus les valeurs mesurées (p. ex. de température ou de poids) doivent être précises, plus le nombre de conducteurs utilisé est important. Une mesure à 2 ou 3 conducteurs peut présenter des imprécisions dues à la longueur des conducteurs. Sur les mesures à 4 conducteurs, ces erreurs sont évitées grâce à l'installation de mesure.

Avec TERMITRAB complete, vous protégez les quatre conducteurs contre les surtensions avec un seul parafoudre et cela sur tout juste 6 mm de largeur. Les parafoudres sont constitués d'un élément de base et d'un connecteur. Lors de la maintenance, il suffit de remplacer le connecteur pendant le fonctionnement, sans influer sur le signal de mesure ni sur les travaux de câblage. Selon vos besoins, vous avez le choix entre la technique de raccordement Push-in rapide ou la technique de raccordement vissé classique. Grâce à la surveillance optique, vous pouvez intégrer facilement jusqu'à 40 parafoudres dans la signalisation à distance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer