Le protocole de communication Open Data Port, en abrégé ODP, permet la communication GPRS entre un système de contrôle et des stations extérieures commandées à distance via l'interface OPC standardisée. Cette conception propose ainsi à l'utilisateur de différencier la communication ouverte des systèmes de contrôle des processus utilisant le serveur OPC.
La bibliothèque de blocs de fonctions ReSy-ODP de Phoenix Contact permet une communication en série mais aussi par Ethernet.
Lors de la configuration des stations extérieures, veuillez respecter les différentes exigences du matériel.
ReSy-ODP satisfait à une norme élevée en matière de sécurisation des données : en cas d'interruption de la commande API (automate programmable industriel), les données sont stockées temporairement. Si vous remettez l'appareil en marche, elles sont directement retransmises. Cela signifie qu'aucune donnée ne peut être perdue.
ReSy-ODP supporte le registre TSC (pack processeur) ainsi que le protocole Modbus.
La spécification ODP est divisée en trois domaines :
Données en ligne
Les données de l'image de process sont lues à partir de l'API de manière aléatoire ou à un moment précis. Elles sont affichées dans le système de contrôle via l'interface OPC (interface logicielle standardisée). De plus : les données de process peuvent être contrôlées de façon centralisée.
Données historiques
Les données historiques sont lues de manière cyclique ou de façon contrôlée par l'utilisateur.
Les données historiques sont enregistrées sous format .csv, et mises à disposition sur le serveur EX ODP.
Données sur les événements
Dysfonctionnements, alarmes et messages sont reliés à un événement et transmis au système de contrôle par la station extérieure.
"$pageName" sur