Système RFID pour le repérage d'appareils et d'installations

Système RFID pour le repérage dappareils et dinstallations

Gestion flexible des informations

Lecture et enregistrement d'informations sur du matériel de repérage avec transpondeur RFID intégré.

Retour Repérage et marquage

Catégories

Rechercher dans Système RFID pour le repérage d'appareils et d'installations

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Imprimez les étiquettes de repérage avec technologie RFID intégrée, avec la BLUEMARK ID ou la BLUEMARK ID COLOR. Un appareil de lecture et d'écriture vous permet de lire et d'écrire sans contact les informations du transpondeur RFID.

Avantages

  • Matériel de repérage varié avec transpondeur RFID intégré
  • Lire et écrire sans contact sur du matériel de repérage avec un transpondeur RFID
  • Choisir entre une portée de transmission courte ou longue, grâce à la technologie à hautes fréquences ou à ultra-hautes fréquences

Identification par radiofréquences

Logo Identification par radiofréquences, RFID  

Identification par radiofréquences, RFID

L'identification par radiofréquences (RFID) permet l'identification sans contact, l'échange des données et la localisation des transpondeurs/étiquettes, sans contact visuel. Le terminal portatif RFID, servant à la fois d'émetteur et de récepteur, envoie et reçoit des données par ondes électromagnétiques (UHF) ou par un champ magnétique (HF) à un transpondeur/une étiquette.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98