Retour au sommaire

Systèmes PROFIBUS PA

Coffret de distribution de terrain  

Coffret de distribution de terrain

Les composants de bus de terrain modulaires pour applications PROFIBUS PA permettent la communication du régulateur de processus avec les appareils de terrain. Particularité : la mise en œuvre évolutive permet une installation efficace adaptée aux besoins. Les coupleurs d'appareils dans les coffrets électriques de terrain prééquipés relient les appareils entre eux et assurent la protection des segments. La gamme est complétée par une protection antisurtension et les câbles de raccordement adaptés.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98