Retour au sommaire

Répéteurs cuivre modulaires

Répéteurs cuivre modulaires pour une puissance accrue du système

Aperçu de la transmission cuivre/FO  

Répéteur cuivre combiné à des Optical Link Modules (OLM) comme hub PROFIBUS

Les répéteurs cuivre PSI-REP vous permettent d'étendre votre réseau indépendamment du débit de données. La segmentation à l'aide de répéteurs permet également d'augmenter le nombre d'appareils.

La séparation à 4 voies de qualité garantit une insensibilité aux parasites particulièrement élevée.

Le concept modulaire d'appareils PSI-MOS vous permet le mélange de votre choix en termes de canaux cuivre et FO. Selon vos besoins, vous pouvez augmenter les portées, procéder à des transmissions plus sûres en matière de CEM, ou encore étendre et répartir des canaux.

 

Vos avantages en résumé

  • La détection des délimiteurs de début filtre les télégrammes PROFIBUS parasités
  • La resynchronisation des bits permet de monter en cascade un nombre illimité d'appareils
  • La séparation de potentiel de qualité garantit une immunité adaptée aux applications industrielles

Conception modulaire

Raccordement via le connecteur sur profilé    

Raccordement via le connecteur sur profilé

Les appareils sont raccordés les uns aux autres rapidement et simplement via le connecteur sur profilé. Ainsi, le câblage transversal pour les signaux de données et la tension d'alimentation sont réalisés. L'installation des appareils est rapide et les erreurs de câblage sont exclues.

Il est ainsi possible de combiner jusqu'à dix appareils. Ce hub PROFIBUS modulaire peut être réalisé avec un maximum de 30 canaux, cuivre ou FO au choix.

Modulaire est synonyme de flexible : même en cours d'utilisation, vous pouvez remplacer des modules individuels sans pour autant altérer le fonctionnement des autres. L'alimentation en courant système s'intègre de façon homogène dans le système et peut être utilisée à des fins de redondance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98