Surveillance des sites d'exploitation

Surveillance des sites d'exploitation

Surveiller les gisements de pétrole et de gaz

Améliorez la disponibilité de vos installations grâce à une solution complète de surveillance des sites d'exploitation.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Surveillance des sites d'exploitation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec le système de surveillance de pétrole et de gaz de Phoenix Contact, vous pouvez également surveiller vos gisements à distance de manière fiable et rentable.

Avantages

  • Simplicité de la mise en service et réduction des coûts d'installation dans des installations étendues grâce à une communication sans fil
  • Acquisition de données à distance grâce au module pour les zones Ex et Non-Ex
  • Transmission de signal sécurisée et fiable via un réseau de radiocommunication crypté et maillé
  • Possibilité de transmettre les données vers un système SCADA/DCS pour un affichage des valeurs sur place
  • Flexibilité de connexion des signaux avec les systèmes de contrôle grâce à une interface logicielle ouverte
  • Possibilités simples de maintenance et de diagnostic grâce à une transmission des données actuelles de l'installation

Surveiller les données des zones Ex et non-Ex

Système de surveillance des sites d'exploitation des gisements de pétrole et de gaz  

Solution complète de surveillance des sites d'exploitation

Le système de surveillance du pétrole et du gaz offre une solution globale évolutive de surveillance des sites d'exploitation. La surveillance de la station de pompe comprend l'enregistrement de signaux d'entrée numériques, par ex. la position des vannes, et l'enregistrement de signaux analogiques pour la mesure de la température, de la pression et du débit. Afin de transmettre les signaux en dehors de la zone Ex, ces enregistrements peuvent être transférés via un séparateur de signaux MACX au système radio Radioline.

Transmission sûre des signaux dans la salle de contrôle

L'acquisition de données concernant les sites d'exploitation nécessite un vaste réseau. Afin de garantir un transfert de données fiables, même sur plusieurs kilomètres, il est possible de rassembler plusieurs systèmes de surveillance de gisements de pétrole et de gaz en un seul et même réseau maillé, grâce auquel les données peuvent être transmises à la salle de contrôle.

Avec Radioline, les réseaux maillés sont rapidement paramétrés, directement sur l'appareil avec une roue moletée ou bien par clé USB. En cas de perturbations, la panne d'un module radio est immédiatement compensée, afin d'éviter la mise hors service de la totalité du réseau.

Mise en réseau de la plateforme pétrolière numérique  

Mise en réseau de la plateforme pétrolière numérique

Visualisation des données

Tablette homologuée zones Ex pour la surveillance du site d'exploitation  

Consulter l'état de l'installation

Dans la salle de contrôle, les données acquises peuvent être directement présentées ou être transmises au système SCADA supérieur via une interface logicielle ouverte.

Afin de pouvoir consulter l'état des composants de l'installation en dehors de la salle de contrôle, Phoenix Contact vous offre par ex. l'application de visualisation Visu+ mobile. Avec le diagnostic à distance, l'exploitant peut utiliser une tablette ou un smartphone homologué(e) en zone Ex pour accéder aux informations du site d'exploitation directement sur le terrain afin d'effectuer les maintenances selon les besoins et de manière rentable.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer