Afficheurs de processus et appareils de terrain

Saisir, surveiller et commander

Saisir, surveiller et commander

Surveillez et commandez vos valeurs de processus ou saisissez vos températures directement sur le terrain.

Retour Technologie de mesure, de commande et de régulation

Catégories

Rechercher dans Afficheurs de processus et appareils de terrain

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les afficheurs de processus FA MCR vous permettent de surveiller et de représenter des signaux analogiques et de température ainsi que la commande via des sorties numériques et analogiques. Grâce aux convertisseurs de mesure pour tête de capteur, vous pouvez saisir les températures directement sur le terrain et les convertir en signaux normalisés analogiques.

Avantages

  • Configuration aisée des écrans de processus, au choix via un clavier frontal ou un logiciel FDT/DTM
  • Tout est sous contrôle : affichage des valeurs ainsi que graphique à barres ou signalisation du point de mesure, avec en plus, un changement de couleur en cas d'erreur
  • Installation facile grâce à des dimensions de boîtier normalisées et à des bornes de raccordement enfichables
  • Transfert et affichage numérique des données de process et paramétrage à distance grâce à la communication HART
  • Utilisation possible à l'échelle mondiale grâce aux homologations UL et CSA
  • Également pour les circuits de courant à sécurité intrinsèque en zone Ex : variantes avec homologation ATEX, CSA et FM

Afficheurs de processus multifonctions : utilisation universelle

Afficheurs de processus multifonctions pour une installation sur le terrain  

Afficheurs de processus multifonctions pour une installation sur le terrain

Les afficheurs de processus Field Analog sont disponibles pour une installation sur le terrain et en armoire de commande. Les entrées universelles permettent de raccorder le courant, la tension, les thermomètres à résistance de platine (RTD) et les contrôleurs de température (TC). Des homologations complètes permettent également de raccorder des capteurs en zone Ex. Les valeurs de processus actuelles sont affichées sur l'écran rétroéclairé à cinq chiffres. Le graphique à barres vous offre en outre un aperçu rapide. Vous pouvez également reconnaître les états d'alarme à une plus grande distance rapidement grâce au changement de couleur.

Saisie, affichage et conversion des températures directement sur le terrain

Avec les écrans et les boîtiers de terrain disponibles, vous visualisez les valeurs sur place  

Avec les écrans et les boîtiers de terrain disponibles, vous visualisez les valeurs sur place

Avec les appareils de terrain alimentés par boucle, vous pouvez saisir et convertir les signaux de thermomètres à résistance, de thermocouples, de transmetteurs de résistance et de tension directement sur le terrain. La communication HART intégrée vous permet de transférer des données de process ou de paramétrer les produits à distance. Des écrans et des boîtiers de terrain disponibles comme accessoires pour permettent également de visualiser les valeurs sur place.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer