Boîtiers pour profilé extrudé UM-PRO

Boîtiers pour profilé extrudé UM-PRO

Rapide, compact et résistant à la chaleur

Également adapté aux températures supérieures au point d'ébullition : boîtiers pour profilé extrudé UM-PRO avec résistance thermique plus élevée.

Retour Boîtiers pour profilé extrudé

Catégories

Rechercher dans Boîtiers pour profilé extrudé UM-PRO

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'électronique industrielle moderne est de plus en plus compacte, décentralisée et proche du terrain. Les embases flexibles comme UM-PRO séduisent par leurs caractéristiques en matière de gain de temps et d'espace

Avantages :

  • Longueur du boîtier sur mesure au millimètre près
  • Conception ouverte permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
  • Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide avec homologation UL jusqu'à 100 °C
  • Grande facilité de montage des appareils : branchement des éléments latéraux sans outil selon le principe Snap-Mount
  • Conception flexible grâce à des capots à positionner librement

Résistance à la chaleur élevée

Utilisez vos appareils, même à des températures élevées. Le polyamide insensible à la chaleur permet une homologation UL de votre appareil et résiste à des températures jusqu'à 100 °C.

Un montage rapide

Montage immédiat  

Principe Snap Mount

Le principe Snap Mount vous permet d'encliqueter facilement vos pièces latérales et d'économiser ainsi du temps de montage. Les vis ne sont pas requises.

Positionnement optimal

Circuit imprimé équipé  

Circuit imprimé équipé

Équipez votre circuit imprimé jusqu'au bord pour optimiser l'utilisation de votre espace.

Couverture sécurisée

Capots  

Capots librement positionnables

Ajustez parfaitement votre boîtier sur l'appareil grâce aux capots librement positionnables.

  • Capots librement positionnables
  • Différentes géométries disponibles
  • Possibilité d'intégrer les circuits imprimés dans les capots à l'aide de glissières

Raccordement rapide des modules

Connecteurs transversaux de bus  

Contacts transversaux de bus

Simplifiez votre communication d'appareil avec les connecteurs transversaux de bus en option. Raccordez plusieurs modules ensemble de manière fiable et rapide.

  • Connecteurs transversaux à 12 pôles et au pas de 3,81 mm  
  • Résistant avec un ampérage maximum de 8 A et 160 V

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


UM-PRO et UM-BASIC

Système de boîtier sur profilé flexible destiné aux composants électroniques de grande taille.