Alimentations secourues pour technique MCR

Il suffit d'enficher

Il suffit d'enficher

Convivialité de bout en bout grâce au mode de raccordement avec connecteurs à détrompage.

Retour Alimentations

Catégories

Rechercher dans Alimentations secourues pour technique MCR

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Sélectionnez la largeur qui vous convient parmi nos alimentations MINI POWER placées dans un boîtier électronique modulaire : 22,5 mm, 35 mm, 45 mm ou 67,5 mm.

Avantages

  • Ultra plate dans un boîtier ME – idéale pour les applications de mesure, de commande et de régulation
  • Flexible – nombreuses tensions de sortie et variantes disponibles
  • Contrôle actif – sortie de couplage pour surveillance à distance de la tension de sortie

Flexibilité dans un boîtier électronique modulaire

MINI POWER, alimentation pour la technique MCR  

MINI POWER pour une utilisation dans des applications MCR

Dans le domaine de la technique de mesure, de contrôle et de régulation (MCR), le boîtier électronique modulaire (ME) est désormais la norme. MINI POWER constitue l'alimentation la plus adaptée, car elle garantit une présentation homogène dans votre armoire électrique.

Flexibilité et convivialité

  • Les appareils sont particulièrement flexibles grâce à des tensions et variantes spéciales, et notamment un appareil pour applications Ex.
  • Avec les connecteurs MINICONNEC de Phoenix Contact, ils sont très faciles à raccorder.

Alimentation et alimentation secourue en un seul produit

Avec cette solution 24 V, vous pouvez mettre en tampon 2 A pendant 7 minutes ou 0,5 A pendant 1 heure.  

Alimentation et alimentation secourue en un seul produit

De conception identique, l'alimentation secourue pour tensions de sortie de 12 et 24 V CC est également disponible.

  • L'alimentation secourue associe une alimentation et une unité de commutation électronique dans un même boîtier.
  • Différents modules accumulateurs garantissent la flexibilité.

À compléter avec un convertisseur CC/CC

Les convertisseurs CC/CC complètent la gamme de produits MINI POWER. Ils assurent les fonctions suivantes :

  • l'adaptation des niveaux de tension,
  • le rafraîchissement des tensions sur de longs conducteurs,
  • la conception de systèmes d'alimentation indépendants.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et convertisseurs CC/CC pour l'armoire électrique
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835