Coffret en polyester

Coffret en polyester

Robustesse et diversité

Tout simplement imbattable : laissez-vous convaincre par notre grande gamme complète de coffrets en polyester CLIPSAFE.

Retour Boîtes de jonction et coffrets vides

Catégories

Rechercher dans Coffret en polyester

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec la gamme complète de coffrets en polyester CLIPSAFE, vous disposez de coffrets standard solides, pour les environnements industriels, ainsi que pour les atmosphères non-explosibles de l'industrie des processus.Sur demande, vous pouvez recevoir l'ensemble de la gamme de coffrets vides CLIPSAFE usinés et équipés. Pour l'utilisation en atmosphères explosibles, nous fournissons des boîtes de jonction avec l'homologation correspondante, selon ATEX et IECEx.

Avantages

  • Grande diversité avec 46 boîtiers standard, robustes, disponibles dans trois designs, servant de base pour vos coffrets électriques et vos boîtes de jonction personnalisés
  • Encombrement réduit, grâce à des versions de boîtiers avec doubles niveaux de câblage
  • Versions personnalisées avec ou sans hublot
  • Un seul fournisseur, grâce à un assemblage individuel avec tous les produits de la gamme de produits Phoenix Contact
  • Utilisation sûre en extérieur grâce à IP66 suivant EN 60529
  • Utilisation universelle, grâce à une plage étendue de température de -40 °C à +100 °C
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides, grâce à un réseau de distribution international

Devis pour coffret vide préparé

Utilisez notre formulaire pratique pour vos solutions de boîtiers personnalisés. Vous pouvez y décrire facilement vos exigences, qui nous permettront alors d'établir pour vous un devis personnalisé.

En quelques étapes, vous créez votre demande de solution :

  • sur la base d'un PROJECT complete
  • sur la base d'un dessin ou
  • sur la base de vos indications spécifiques.

En quelques étapes, vous créez votre demande de solution :

Coffret en polyester avec flasque

Coffret en polyester avec flasque  

Coffret en polyester avec flasque

 

  • Versions : 27 types de 55 mm x 55 mm x 37 mm à 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre, gris
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Tenue aux chocs : 7 joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP66 selon EN 60529
  • Joint : CR (chloroprène) -40 °C … +100 °C, sur demande avec joint en silicone -55 °C … +130 °C

Coffret en polyester avec porte

Coffret en polyester avec porte  

Coffret en polyester avec porte

 

  • Versions : 16 types de 120 mm x 200 mm x 100 mm à 400 mm x 600 mm x 250 mm, avec ou sans hublot
  • Serrure de porte : double panneton, bloc carré, bloc triangulaire et poignée
  • Angle d'ouverture de la porte : jusqu'à 135°
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre, gris
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Tenue aux chocs : 7 joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : jusqu'à IP 66 selon EN 60529
  • Joint : CR (chloroprène) -40 °C … +100 °C

Coffret en polyester avec deux niveaux de câblage

Coffret en polyester avec deux niveaux de câblage  

Coffret en polyester avec deux niveaux de câblage

 

  • Versions : 3 types 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm et 360 mm x 360 x 145 mm
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre, gris
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Tenue aux chocs : 7 joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP66 selon EN 60529
  • Joint : CR (chloroprène) -40 °C … +100 °C, sur demande avec joint en silicone -55 °C … +130 °C

Boîtes de jonction en polyester CLIPSAFE

À chaque application sa solution CLIPSAFE  

À chaque application sa solution CLIPSAFE

Pour commander vos boîtes de jonction personnalisées, veuillez utiliser le formulaire de la catégorie :

Commander des boîtes de jonction.

Vous pouvez y décrire facilement vos exigences, qui nous permettront alors d'établir pour vous un devis personnalisé.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer