Désactivation des modules photovoltaïques

Désactivation des modules photovoltaïques

Travail sécurisé dans les installations photovoltaïques

Le modèle SOLARCHECK RSD désactive automatiquement votre installation en cas d’intervention ou de défaillance.

Retour Gestion des installations photovoltaïques

Catégories

Rechercher dans Désactivation des modules photovoltaïques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les installations photovoltaïques sur le toit génèrent des tensions continues pouvant atteindre 1 000 V et ne sont pas faciles à déconnecter côté CC. Cela devient problématique lorsque l'installation est endommagée. SOLARCHECK RSD place automatiquement votre installation dans un état sécurisé. Pendant les opérations d'installation, de maintenance ou dans les situations dangereuses, vous êtes protégés des décharges électriques mortelles.

Avantages

  • Sécurité assurée en cas de maintenance ou de danger grâce à la détection autonome des défauts et une désactivation sûre des modules photovoltaïques
  • Le système fonctionne en toute autonomie : aucune communication supplémentaire ni déclenchement à distance par câble ou radio nécessaires
  • Réduction au minimum des pertes de rendement grâce à une remise en route automatique de l'installation, si l'environnement est techniquement sûr
  • Installation aisée dans des installations neuves ou déjà existantes grâce au couplage simple dans le câblage de module disponible
  • Mise en service aisée : aucune programmation ni réglage manuel nécessaires

Une sécurité remarquable

Certificat du «GIT Security Award»  

SOLARCHECK RSD : vainqueur dans la catégorie Protection anti-incendie, protection Ex et protection du lieu de travail

La désactivation automatique de modules photovoltaïques SOLARCHECK RSD a remporté le prix « GIT Security Award » dans la catégorie Protection anti-incendie, protection Ex et protection du lieu de travail.

Ce prix récompensant des produits et des systèmes particulièrement innovants dans la technique de sécurité est remis tous les ans par les magazines GIT Sicherheit, GIT Security et Messtec Drives Automation des éditions Wiley-VCH.

Auparavant, le produit avait été nommé parmi les finalistes par un jury indépendant composé de représentants des instituts BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, d'intégrateurs et d'utilisateurs. Plus de 75 000 lecteurs des magazines imprimés et les communautés Online associées de git-sicherheit.de, git-security.com et pro-4-pro.com ont choisi les gagnants.

Attention Présence de tension - Danger de mort !

Montage en série des modules photovoltaïques  

Des tensions pouvant atteindre 1 000 V sont générées dans une installation photovoltaïque sur le toit.

Le montage en série des modules photovoltaïques avec les strings implique la génération de tensions pouvant atteindre 1 000 V. La déconnexion au niveau de l'onduleur n'est pas sécurisée, car les câbles CC continuent de conduire de hautes tensions.

Dangers pour les personnes :

  • Choc électrique dû à un contact avec des modules ou des câbles défectueux
  • Choc électrique dû à des dérivations de courant entre des parties d'installation déconnectées et des eaux d'extinction ou des inondations
  • Brûlures dues aux arcs électriques

Une sécurité maximale avec désactivation des modules photovoltaïques

Désactivation des modules photovoltaïques  

SOLARCHECK RSD protège des décharges électriques mortelles.

Le système SOLARCHECK RSD est composé de modules destinés à désactiver des modules photovoltaïques individuels, et de modules de démarrage qui remettent l'installation en service. Chaque module de désactivation déconnecte le module correspondant du raccordement du string. La désactivation s'effectue automatiquement en cas de défaillances ainsi qu'à chaque arrêt de l'onduleur. L'ensemble de la zone de tension continue de l'installation photovoltaïque se trouve alors au maximum dans la plage de tension basse de sécurité. Il n'existe alors aucun risque lié à un choc électrique.

Désactivation intelligente des modules photovoltaïques avec la technologie « Auto Rapid Shutdown »

Logo technologie  

La technologie intelligente « Auto Rapid Shutdown » permet de placer SOLARCHECK RSD dans un état sécurisé.

SOLARCHECK RSD analyse les rapports tension/courant côté CC. Suivant le principe « failsafe » (sécurité intrinsèque), chaque écart au niveau de l'état de fonctionnement normal ou un arrêt de l'onduleur entraîne une désactivation. Le redémarrage de l'installation s'effectue automatiquement lorsqu'un environnement sécurisé et exempt de défaillances techniques est de nouveau disponible. SOLARCHECK RSD suit l'état de fonctionnement de l'onduleur. Il est ainsi possible d'activer et de désactiver manuellement l'installation par le biais de l'onduleur, par ex. à des fins de maintenance.

Cette technologie brevetée et développée par Phoenix Contact présente une fiabilité et une rapidité accrues par rapport à une quelconque évaluation humaine ou une intervention manuelle.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Les installations photovoltaïques sous contrôle

Solarcheck RSD arrête les installations photovoltaïques en toute sécurité.


Désactivation intelligente des modules PV

Sécurité maximale en cas de maintenance ou de danger