Surveillance de string photovoltaïque

Utilisation efficace de l'énergie solaire

Utilisation efficace de l'énergie solaire

SOLARCHECK vous informe de manière fiable sur la puissance de votre installation photovoltaïque.

Retour Gestion du parc photovoltaïque

Catégories

Rechercher dans Surveillance de string photovoltaïque

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Détection des défaillances : les installations photovoltaïques doivent atteindre un rendement énergétique maximal au plus vite. Avec SOLARCHECK, vous réagissez immédiatement à toute perte de puissance de conducteurs individuels, comme cela peut par exemple se produire du fait de panneaux endommagés ou de contacts ou câblages défectueux.

Avantages

  • Coûts et câblage réduits, car aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire dans le coffret de raccordement
  • Mesure facile et sûre du courant sans interruption des conducteurs grâce aux capteurs de Hall
  • Installation peu encombrante grâce au modèle compact
  • Intégration facile dans les systèmes de surveillance par communication Modbus RTU
  • Surveillance des contacts de signalisation à distance grâce à une entrée TOR supplémentaire
  • Extension flexible grâce à une mesure de tension allant jusqu'à 1 500 V CC (option)

SOLARCHECK – mesurer et communiquer

Aperçu du produit Surveillance de courants de string PV SOLARCHECK  

SOLARCHECK - le système de surveillance modulaire des courants de string

Le système de surveillance modulaire de Solarcheck comprend différents appareils de mesure du courant et de la tension, ainsi qu'un module de communication correspondant.

Module de communication :

  • Pour le raccordement et l'acquisition des valeurs mesurées de huit modules de mesure max.
  • Préparation des données à transmettre aux commandes supérieures
  • Alimentation des modules de mesure connectés

Modules de mesure de courant :

  • Mesure de courant 8 canaux jusqu'à 20 A CC
  • Détection de courants de retour jusqu'à -1 A
  • Modules d'extension 4 canaux pour 20 A CC
  • Entrée numérique pour surveiller, par exemple, les contacts de communication à distance des modules de protection antisurtension
  • Alimentation via le module de communication

Module de mesure de tension :

  • Mesure de tension jusqu'à 1 500 V CC dans des systèmes PV reliés à la terre
  • Raccordement et alimentation généralement via l'entrée analogique prévue à cet effet du module de mesure de courant à 8 canaux Solarcheck
  • Émission de la valeur de tension mesurée comme signal analogique
  • Peut également être extrait du pack Solarcheck (en option) et utilisé séparément

Intégration facile dans des systèmes de surveillance

Surveillance de réseaux importants  

Réseau SOLARCHECK pour la surveillance de strings photovoltaïques

Le module de communication recueille les valeurs mesurées des modules de mesure de courant et les transmet à une commande principale via le RS485 MODBUS.

  • Avec chaque module de mesure de courant, vous pouvez détecter jusqu'à huit ou quatre courants de string.
  • Un maximum de huit modules de mesure de courant de n'importe quel type peut être raccordé à un module de communication.
  • Le câble de communication à 2 conducteurs sert à alimenter les modules de mesure simultanément. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'une alimentation supplémentaire sur le terrain.
  • Le module de mesure de la tension est généralement raccordé à et alimenté par l'entrée analogique des modules de mesure de courant à 8 canaux prévue à cet effet.
  • Toutes les valeurs mesurées peuvent être consultées dans la mémoire du module de communication.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98