PROFINET

PROFINET

Solution système garantie dans le futur

PROFINET est idéal pour l'automatisation : technologie Ethernet, extrêmement flexible et performant.

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

Rechercher dans PROFINET

Indiquer tous les produits de cette catégorie

En tant que spécialiste de l'automatisation, leader au niveau mondial, Phoenix Contact propose une gamme complète d'éléments pour l'élaboration de réseaux PROFINET : des composants matériels et logiciels aux câbles et connecteurs. Les composants parfaitement adaptés les uns aux autres contribuent à améliorer la rentabilité de vos machines et installations lorsqu'ils sont associés à d'autres produits Phoenix Contact.

Avantages

  • Norme universelle pour la communication Ethernet : utilisable dans le monde entier quels que soient les fabricants
  • Intégration facilitée des systèmes d'automatisation existants grâce à des structures réseau ouvertes
  • Diagnostic complet et sécurité maximale grâce au protocole de communication particulièrement performant et flexible
  • Vaste gamme de produits proposée par Phoenix Contact : plus de 500 produits et prestations de services à votre disposition
  • Compétences technologiques globales : développement en interne d'appareils PROFINET, de connecteurs et jeux de puce correspondants, ainsi que de piles et configurateurs
  • PROFINET Competence Center : assistance technique lors de l'élaboration de l'appareil, homologation et intégration

Tout pour PROFINET

Tout pour PROFINET

Systèmes de commande performants

Pour les tâches de contrôle de moyenne ou de grande envergure, nous vous proposons des API extensibles par module, également pour les profilés. De plus, Phoenix Contact fournit des automates multifonctions informatisés avec interfaces PROFINET.

Systèmes d'E/S pour installation en armoire électrique ou sur le terrain

Avec les gammes de produits Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline et Ruggedline, Phoenix Contact propose des systèmes d'E/S compatibles avec PROFINET répondant aux exigences les plus variées :

  • dans les versions IP20 et IP65/67
  • en modèle compact ou modulaire
  • avec une forte diversité fonctionnelle
  • avec certifications internationales

Logiciel d'automatisation PC Worx

La commande est le cœur d'un système PROFINET. Vous pouvez programmer nos commandes de façon globale à l'aide du logiciel d'automatisation PC WORX.

Le logiciel vous assiste dans la configuration du réseau PROFINET, dans la programmation d'après la norme CEI 61131, ainsi que dans la mise en service et le diagnostic de tous les composants.

Switches Ethernet industriel pour PROFINET

Pour chaque application PROFINET, choisissez le switch adéquat :

  • Switches à classe de conformité A et à structure rationnelle avec filtre PTCP, permettant la stabilisation de votre réseau PROFINET.
  • Switches à classe de conformité B et à structure intelligente avec périphérique PROFINET intégré pour la configuration et le diagnostic directement à partir du système de commande, LLDP pour la reconnaissance automatique de topologie et avec le protocole Media Redundancy Protocol (MRP) pour une redondance rapide.
  • Switches PROFINET IRT à classe de conformité C, avec technologie ERTEC intégrée et propriétés optimales en temps réel et hiérarchisation très élevée des données PROFINET grâce au dispositif de Cut-Thorough-Switching.

Solutions radio fiables

Dans votre réseau PROFINET, bénéficiez des possibilités de la communication sans fil et des composants industriels fiables de Phoenix Contact. Wireless Ethernet est la solution idéale pour des installations étendues ou des machines portables : sûr, performant et simple à entretenir. En fonction de l'application et de l'exigence, utilisez la technologie appropriée :

  • Industrial Wireless LAN - Pour la connexion de nombreux équipements portables dans un réseau étendu à performance élevée.
  • Industrial Bluetooth - pour la liaison très facile des composants d'automatisation, même en parallèle avec d'autres systèmes radio.

Convertisseur de média flexible

Pour une immunité aux interférences et une portée de transmission optimales dans les applications Ethernet industrielles, les convertisseurs de média convertissent les données Ethernet de manière transparente sur la fibre optique.

Pour chacune de vos applications, nous vous proposons la technologie appropriée : des convertisseurs de média à longueur d'ondes de 1300 nm pour des distances particulièrement longues, des appareils de 660 nm pour un maniement aisé de la technologie POF/HCS et des convertisseurs de média à technologie WDM pour la transmission monofibre, par ex. dans les applications tournantes.
Les convertisseurs de média à mode de fonctionnement Pass-Through permettent des temps de latence courts et conviennent particulièrement aux applications pour lesquelles le temps est un facteur critique, comme PROFINET RT.

Un parafoudre basse tension efficace

Augmentez la sécurité de votre installation avec le parafoudre basse tension très efficace de Phoenix Contact. Spécialement pour la protection d'interfaces PROFINET, nous mettons à votre disposition l'adaptateur RJ45 DATATRAB.

Isolateurs réseau pour PROFINET

Nos isolateurs servent d'isolation galvanique jusqu'à 4 kV dans les réseaux Ethernet à base de cuivre. Ainsi, vous pouvez protéger vos appareils et interfaces Ethernet. Ce qui améliore de manière significative l'immunité dans des conditions industrielles.

Les appareils répondent aux exigences relatives aux applications ferroviaires selon les normes EN 50155 et EN 50121.

Clarté du câblage de l'armoire électrique

Vous êtes à la recherche d'une alternative à la confection sur site de connecteurs RJ45 ? Les panneaux de distribution sont la solution idéale.

Vous pouvez réaliser le câblage d'armoires électriques sur le terrain en fonction de la version sélectionnée, tout simplement avec une borne à vis ou à ressort ou avec une borne de raccordement LSA. Le raccordement aux équipements terminaux s'effectue ensuite avec des câbles de jonction RJ45 prééquipés.

En un seul clic, vous installez les panneaux de brassage sur le profilé dans l'armoire électrique.

Systèmes de câblage préconfectionnés

La gamme de produits PROFINET de Phoenix Contact comprend des câbles et des connecteurs adaptés à chaque conception d'installation. Jugez par vous-même :

  • Connecteur RJ45 avec indices de protection IP20 et IP67
  • Connecteurs M12 avec indices de protection IP65 et IP67
  • Connecteurs destinés à la répartition de l'énergie
  • Tous types de câbles courants pour armoire électrique et panneau

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Axioline F - PROFINET

Paramétrage et diagnostic

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer