Retour au sommaire

Homologation Ex

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec homologation Ex

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec homologation Ex

La gamme de connecteurs et de blocs de jonction pour C.I. avec homologation Ex a été spécialement conçue par Phoenix Contact pour être utilisée dans des atmosphères explosives. Les articles possèdent une homologation de composants conformément aux normes CEI/EN 60079 - 0 et CEI/EN 60079-7, qui définissent les exigences relatives aux appareils dans des atmosphères explosibles.

L'utilisation de raccordements pour C.I. dans la technique de processus implique des exigences accrues dans les propriétés suivantes :

  • Distances dans l'air et lignes de fuite
  • Comportement à l'échauffement
  • Résistance au vieillissement
  • Pouvoir isolant des isolants
Haut de la page

Homologation :

Matériau inflammableGaz, brouillard, liquide, poussière
Mode de protectionEx e (sécurité accrue)
Groupe d'appareilsII
Catégorie appareils2 GD
Niveau de protection appareilGb (survenue occasionnelle de substances inflammables)
Groupe gazIIC (énergie d'inflammation < 60 μJ)
Condition supplémentaireU (homologation du composant, produits ne pouvant pas être installés seuls)
Haut de la page

Repérage selon Ex i suivant CEI/EN 60079-11

Pour la sécurité intrinsèque Ex i selon CEI/EN 60079-11, il est possible d'utiliser des blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec homologation Ex ou des produits standard.  L'installation de circuits à sécurité intrinsèque nécessite de respecter les distances dans l'air et lignes de fuite spécifiées. Les points de raccordement de ces circuits électriques doivent être identifiables et clairement repérés. Le repérage en couleur se fait en bleu clair.

Haut de la page

Identification selon la directive ATEX 94/9/CE

Repérage selon la directive ATEX 94/9/CE
Haut de la page

Repérage pour la sécurité augmentée « e » selon EN 60079-0

Repérage selon EN 60079-0 pour une sécurité accrue
Haut de la page

Retour au sommaire
Informations complémentaires
Certification et homologation

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Navigateur de produits pour connecteurs et boîtiers électroniques

Navigateur de produits

Vue d'ensemble compacte des connecteurs et des boîtiers électroniques.

En savoir plus
Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse von Phoenix Contact

Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Entdecken Sie unsere neuen Steckverbinder zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie vielseitige Elektronikgehäuse.

Zu den Neuheiten 2019/2020

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer