nouveau
Gamme de produits variée pour les exigences les plus élevées.
Qu'il s'agisse d'interfaces de processus, de composants d'automatisation ou de convertisseurs de fréquence, nous proposons le bloc de jonction adapté à votre application. La gamme unique de blocs de jonction pour C.I. comprend les pas métriques et anglais des blocs de jonction pour C.I. miniatures dans un pas de 2,5 mm aux blocs de jonction de puissance dans un pas de 20 mm.
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
Notre gamme de blocs de jonction pour C.I. vous propose une variété unique de connectiques, du raccordement vissé déjà établi sur le marché au raccordement rapide IDC, en passant par la technologie innovante Push-in.
Destinés aux applications semi-industrielles, par exemple la domotique, la technique de sécurité ou les télécommunications, les raccordements avec étrier de protection de fil sont particulièrement adaptés. Ce type de raccordement se distingue par sa fiabilité élevée tout en assurant un montage économique.
Ce type de raccordement est le plus utilisé dans le monde, et vous permet de raccorder des applications industrielles présentant des exigences élevées en matière de sécurité du raccordement. Indépendamment de la section du conducteur, le raccordement vissé offre des forces de contact bien supérieures pour chaque surface de contact.
Câblage et actionnement de la vis de serrage sur un niveau grâce au raccordement vissé frontal pour les racks de circuits imprimés et les façades étroites d'appareils. Le mouvement pivotant de la pièce de poussée en angle permet d'accroître les forces et ainsi de fixer fermement le conducteur.
Que ce soit avec des ressorts Push-in ou à branches, le principe du raccordement à ressort permet de raccorder rapidement des conducteurs et ce, sans outils. Les conducteurs massifs et ceux avec embout sont facilement introduits dans la borne Push-in, puis desserrés en actionnant le poussoir de couleur déporté. Pour le raccordement ou le desserrage de conducteurs multibrins sans embout, la borne peut également être ouverte à l'aide du poussoir à ressort intégré.
Le ressort push-lock permet de raccorder facilement et sans outils des conducteurs rigides et flexibles, avec ou sans embout. Le conducteur est simplement introduit dans la borne ouverte et raccordé de façon fiable en actionnant le levier basculant au dessus du ressort push-lock. Il est également possible d'introduire le conducteur dans la borne fermée à l'aide de la technique Push-in.
Que ce soit avec des ressorts Push-in ou à branches, le principe du raccordement à ressort permet de raccorder rapidement des conducteurs et ce, sans outils. Les conducteurs massifs et ceux avec embout sont facilement introduits dans la borne Push-in, puis desserrés à l'aide d'un tournevis. Pour le raccordement ou le desserrage de conducteurs multibrins sans embout, la borne peut également être ouverte à l'aide d'un tournevis.
La vaste gamme de blocs de jonction pour C.I. vous offre des solutions pour différents types de fabrication. Vous pouvez ainsi équiper et traiter les circuits imprimés de manière efficace sans nuire à la sécurité des processus.
Le soudage à la vague est la procédure de soudage classique permettant la fabrication d'ensembles électroniques principalement équipés de composants à fils. Il se caractérise par un contact de soudure enfiché à travers le circuit imprimé et le soudage sur la face inférieure du circuit imprimé.
La technique de montage en surface (TMS) permet de fixer des composants à la surface de circuits imprimés, en les montant avec une pâte à souder, puis en les soudant selon un procédé de soudage par refusion. Cela requiert des composants spéciaux dotés des contacts de surface correspondants.
La soudure par refusion (THR, Through Hole Reflow) permet d'intégrer des composants à fils fabriqués dans un matériau à haute température dans un procédé de soudure TMS par refusion. Pour cela, les contacts traversants sont montés dans les trous remplis de pâte à souder, puis soudés selon un procédé de soudure par refusion.
Nos blocs de jonction pour C.I. vous proposent de nombreuses fonctions pratiques et des accessoires complets permettant un raccordement et une maintenance plus conviviale.
Les blocs de jonction monoblocs et juxtaposables peuvent être repérés, imprimés et détrompés à l'aide de couleurs. Cela facilite ainsi l'installation et réduit le risque d'erreur de câblage.
Obtenez des espaces de raccordement maximum même dans les plus petites dimensions. Bénéficiez d'une facilité de raccordement élevée et de nombreuses possibilités d'utilisation, même lorsque la place manque ou que le design impose des limites.
Grâce à un design standardisé et à des fermetures de boîtier affleurantes, vous pouvez facilement intégrer les blocs de jonction pour C.I. de Phoenix Contact dans les façades d'appareils. Vous réalisez ainsi des traversées de paroi économiques, simplement avec notre gamme standard.
L'intégration de pièces dans les processus d'équipement automatisés réduit la durée des procédés et les frais de process. Qu'il soient conditionnés en rouleau, en plateau ou en tube, les composants sont adaptés aux processus TMS et THR et sont livrés dans un emballage destiné aux automates et conforme aux normes.
Les modèles avec sortie de conducteur inclinée permettent une densité de raccordement particulièrement élevée sur le circuit imprimé. Vous pouvez ainsi agencer les blocs de jonction pour C.I. de Phoenix Contact de façon peu compacte sur plusieurs rangées.
Grâce aux ponts enfichables ou fixes, vous pouvez facilement relier différents pôles ou bornes de raccordement entre eux afin de répartir les potentiels ou de boucler le conducteur de mise à la terre. Dans les modèles pontés en interne, l'espace de raccordement reste complètement disponible.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
ConnecteursBranchement et débranchement de conducteurs sans outil.
"$pageName" sur