Retour au sommaire

Sécurité fonctionnelle via Wireless Ethernet

Transmission de signaux de sécurité sans câble

En raison de leur flexibilité et de leur fiabilité, les solutions Wireless sont de plus en plus utilisées dans l'automatisation industrielle. Bénéficiez des avantages de la communication radio pour votre application Safety. Nos produits Safety et Bluetooth vous permettent d'obtenir une solution de sécurité sans fil homologuée TÜV !

Transmission radio de signaux de sécurité

Safety via Bluetooth : très facile avec la technologie SafetyBridge

Avantages de l'association de Safety et Wireless

  • Intégration simple dans des réseaux d'automatisation existants
  • Transmission fiable de signaux Safety sur de longues distances
  • Réduction des coûts dans le cas d'une conception de machines décentralisée ou mobile

Technologie SafetyBridge via Bluetooth

Transmission radio de signaux de sécurité  

Transmission de signaux Safety ou standards

La technologie SafetyBridge permet de transférer de façon sûre et fiable tous les signaux de données destinées à la sécurité. Il est ainsi très facile de remplacer un câble par des liaisons radio, sans devoir modifier les valeurs caractéristiques de sécurité de l'application Safety.

Avantages :

  • transmission fiable de signaux Safety jusqu'à 100 m de distance (indépendamment de l'environnement)
  • transfert de données sécurisé grâce à des canaux de transmission redondants et à une correction intégrée des défaillances
  • Jusqu'à des fonctions de sécurité PL e ou SIL 3

 

Mode Mux : la solution Plug & Play

Modules E/S SafetyBridge en mode Mux  

Modules Bluetooth et Safety préconfigurés

Vous cherchez pour votre application Safety une solution Wireless pouvant totalement éviter une programmation ?

Utilisez notre solution Plug & Play avec le kit radio Ethernet et les modules E/S SafetyBridge. En utilisant une carte SD vous obtenez alors un système multiplexeur ne nécessitant pas de configuration logicielle supplémentaire. Une connexion sécurisée via Bluetooth est alors établie sans frais.

Avantages :

  • Installation Plug & Play facile
  • Aucune programmation nécessaire : il suffit d'insérer une carte SD
  • Transmettre des signaux de sécurité à peu de frais
  • Transmission fiable des données également possible vers des trajets WLAN

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98