Retour au sommaire

Mise en service des réseaux et surveillance des appareils en toute simplicité : FL-NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Avec le logiciel FL-Network Manager, mettez votre réseau en service rapidement et simplement. Le logiciel vous assiste dans les étapes suivantes :

  • Analyse du réseau actuel
  • Attribution d'adresses IP et configuration d'appareils
  • Configuration multi-appareil
  • Gestion des fichiers de configuration
  • Mise à jour du firmware
  • Création de scripts SNMP

Analyse réseau - détection aisée des appareils disponibles

Interface logicielle pour lanalyse du réseau dans FL-Network Manager  

Options d'analyse configurables dans FL-Network Manager

Grâce au Network Manager, vous pouvez consulter les appareils des réseaux disponibles par le biais de divers mécanismes. Outre les processus typiques d'un domaine IP, il est possible d'utiliser divers mécanismes tels que le DCP ou le SNMP Broadcast.

Les appareils détectés vous sont présentés de manière claire dans un tableau synoptique et peuvent être pris en compte dans le projet d'un seul clic.

Attribution d'adresses IP et configuration d'appareils

Interface logicielle pour la modification de ladresse IP dans FL-Network Manager  

Modification de l'adresse IP dans FL-Network Manager

Grâce à la prise en charge de divers mécanismes d'attribution d'adresse IP (BootP, DHCP, DCP), il suffit de quelques clics pour attribuer des adresses IP, qu'il s'agisse d'appareils Ethernet industriel ou de composants PROFINET et EtherNet/IP. A l'aide des adresses MAC des appareils, il est possible de planifier l'attribution des adresses IP.

Les composants de réseaux que vous souhaitez intégrer dans votre projet peuvent être configurés de manière détaillée. En outre, les paramètres par défaut, tels que l'adresse IP, les masques de sous-réseau, l'adresse de passerelle et le nom de l'appareil peuvent être aisément modifiés dans un tableau synoptique.

Manipulation simple des fichiers de configuration

Interface logicielle pour la configuration dappareils dans FL-Network Manager  

Téléchargement de la configuration d'appareils avec FL-Network Manager

Pour remplacer rapidement les appareils ou réaliser une sauvegarde, deux clics suffisent pour télécharger simultanément les fichiers de configuration de plusieurs appareils. Les fichiers sont sauvegardés avec une adresse IP et une balise d'horodatage afin de procéder aisément à une affectation et une révision rapides.

Il suffit également de quelques clics pour lire les fichiers de configuration sur les appareils :

  1. Sélectionner les appareils correspondants
  2. Sélectionner la fonction « Télécharger le fichier de configuration sur l'appareil »
  3. Sélectionner un fichier par appareil dans le répertoire et lancer la configuration de tous les appareils en un seul clic

Mise à jour du firmware multi-appareils

Interface logicielle pour la mise à jour du firmware multi-appareils  

Sélection des fichiers pour la mise à jour du firmware avec FL-Network Manager

Avec Network Manager, vous pouvez mettre à jour tous les appareils simultanément en quelques clics. Le logiciel inclut toutes les fonctions requises à cet effet ; aucun autre outil n'est donc nécessaire.

  1. Sélectionner les appareils
  2. Sélectionner les fichiers du firmware
  3. Démarrer la mise à jour de tous les appareils en parallèle

Configuration simultanée de plusieurs appareils avec le FL Network Manager

Interface utilisateur de la configuration multi-appareil  

Configuration multi-appareil

La fonctionnalité de configuration multi-appareil du FL Network Manager sert à régler les paramètres identiques de différents appareils, par exemple l'activation de mécanismes de redondance. En quelques clics, vous activez simplement une fonction sur un nombre au choix d'appareils de votre réseau.

Configuration et diagnostic de tous les appareils compatibles SNMP

Interface utilisateur de la création de scripts SNMP  

Création de scripts SNMP

Pour organiser la configuration complète de vos appareils, il vous suffit de créer des scripts SNMP. Ces scripts seront enregistrés puis utilisés plus tard sur d'autres appareils. De cette façon, vous pouvez configurer et effectuer un diagnostic de n'importe quel appareil compatible SNMP. Configurez par exemple sans effort les composants de votre infrastructure de réseau, comme les switches, les point d'accès WLAN, les modules d'extension Ethernet, les stations d'E/S et les alimentations en tension compatibles Ethernet. Grâce à sa syntaxe simple et ses modèles disponibles, cette option n'est plus réservée aux experts informatiques.

Représentation de la topologie avec diagnostic sur l'anneau intégré

Topologie RSTP du FL Network Manager  

Topologie RSTP du FL Network Manager

Pour la détection et la représentation de réseaux Ethernet, le FL Network Manager prend en charge une représentation de la topologie avec diagnostic sur l'anneau. La topologie identifie les composants d'infrastructure réseau et les terminaux ainsi que les connexions VPN et les architectures NAT et les représente dans différentes vues. Par ailleurs, des vues détaillées avec les paramètres de diagnostic sur les protocoles de redondance RSTP, MRP, DLR et Extended Ring sont disponibles.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer